LM5164
- 信頼性が高く堅牢なアプリケーション向けに設計
- 広い入力電圧範囲:6V~100V
- 接合部温度範囲:-40℃~+150℃
- 固定 3ms の内部ソフトスタート タイマ
- ピークおよびバレー電流制限保護
- 入力 UVLO およびサーマル シャットダウン保護機能
- 超低 EMI 要件に合わせて最適化
- CISPR 25 class 5 規格に適合
- スケーラブルな産業用電源およびバッテリ パックに好適
- 最小オンおよびオフ時間がわずか 50ns
- 最大 1MHz まで可変のスイッチング周波数
- ダイオード エミュレーションにより軽負荷時の効率を向上
- 無負荷時の入力静止電流:10.5µA
- シャットダウン時静止電流:3µA
- 統合により設計のサイズとコストを低減
- COT モード制御アーキテクチャ
- 0.725Ω の NFET 降圧スイッチを内蔵
- 0.34Ω NFET 同期整流器を内蔵し、外付けのショットキー ダイオードが不要
- 1.2V の内部基準電圧
- ループ補償部品が不要
- VCC バイアス レギュレータとブート ダイオードを内蔵
- オープン ドレインのパワー グッド インジケータ
- PowerPAD™ 付き 8 ピン SOIC パッケージ
- WEBENCH Power Designer を使用してカスタム レギュレータ設計を作成
LM5164 同期整流式降圧コンバータは、広い入力電圧範囲でレギュレーションを行えるよう設計されており、必要な外付けサージ抑制部品は最小限です。制御可能な最短のオン時間は50nsで、大きな降圧率を使用できるため、48V公称入力から低電圧レールへの直接降圧変換が可能になり、システムの複雑性とソリューションのコストを下げることができます。LM5164 は、最低 6V の入力電圧ディップ時にも動作し、必要な場合は 100% に近いデューティ サイクルを実現できるため、入力電圧範囲の広い産業用アプリケーションやセル数の多いバッテリ パックのアプリケーションに最適な選択肢です。
ハイサイドおよびローサイド パワー MOSFET を内蔵した LM5164 は、最大 1A の出力電流を供給できます。コンスタント オン時間 (COT) 制御アーキテクチャにより、スイッチング周波数はほぼ一定で、負荷およびライン過渡応答が非常に優れています。LM5164 の追加機能には、軽負荷時の効率を上げるための超低 IQ とダイオード エミュレーション モード動作、革新的なピークおよびバレー過電流保護、内蔵 VCC バイアス電源およびブートストラップ ダイオード、高精度のイネーブルおよび入力 UVLO、自動回復機能付きのサーマル シャットダウン保護が含まれます。オープン ドレインの PGOOD インジケータにより、シーケンシング、フォルト報告、出力電圧監視を行えます。LM5164 は、熱特性強化型の 8 ピン SO PowerPAD™ パッケージで供給されます。ピン ピッチは 1.27mm であり、高電圧アプリケーションに適した間隔を確保できます。
LM5164 は、熱特性強化型の 8 ピン SO PowerPAD™ パッケージで供給されます。このデバイスのピン ピッチは 1.27mm であり、高電圧アプリケーションに適した間隔を確保できます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM5164-Q1EVM — 同期整流降圧コンバータの評価モジュール
LM5163-LM5164DESIGN-CALC — LM5163/LM5164 クイックスタート設計ツール
TIDA-010949 — GaN ベース、有線 / 無線通信機能搭載、600W ソーラー電力オプティマイザのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインには、電力線通信 (PLC) が含まれているほか、ワイヤレス通信も装備されています。デジタル制御機能と通信機能の両方が、単一の C2000™ マイコン (MCU) に実装されています。
TIDA-010933 — GaN ベース、1.6kW、双方向、マイクロインバータのリファレンス デザイン
TIDA-010030 — 高精度残量計と 50μA スタンバイ電流、13S、48V リチウムイオン・バッテリ・パックのリファレンス・デザイン
TIDA-010074 — テレコム BBU / 電動二輪車バッテリ向け、コスト競争力のあるリチウムイオン・バッテリ・パックのリファレンス・デザイン
TIDA-010070 — Protected DC-bus input power and control power supply reference design for low-voltage servo drives
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点