48-pin (RHS) package image

LMH0041SQE/NOPB アクティブ

ループスルー機能と LVDS インターフェイス搭載、HD、SD、DVB-ASI SDI デシリアライザ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LMH0041SQX/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +
LMH0041SQ/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):5A991B1

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WQFN (RHS) | 48
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

LMH0041 の特徴

  • 5 ビットのLVDS インタフェース
  • 外付けのVCO やクロックが不要
  • ケーブル・ドライバを備えたリクロック・シリアル・ループス
    ルー機能
  • パワーダウン・モード
  • 3.3V SMBus 構成インタフェース
  • 小型48 ピンLLP パッケージ
  • 工業用温度範囲 . . . – 40 °~+ 85 °

LMH0041 に関する概要

LMH0341/0041/0071/0051 SDI デシリアライザは、FPGA とともに使用するナショナル セミコンダクターのSER/DES ファミリの製 品で、5 ビットLVDS を通じてFPGA にインタフェースします。ホストFPGA と組み合わせることで、LMH0341 は入力データ・ レートを自動的に検知して、DVB-ASI、SMPTE 259M、SMPTE292M、またはSMPTE 424M のいずれかの規格に準拠した5 ビットのRaw データ・ワードを出力します。デバイスにより対応する各規格はTable 1 を参照ください。

LMH0341 とホストFPGA 間のインタフェースは、5 ビット幅のLVDS バス、LVDS クロック、SMBus インタフェースで構成され ます。外付けのVCO やクロックは必要ありません。LMH0341CDR は、入力データ・ストリームから周波数を検知し、クリー ンなクロックを生成して、クロックとデータの両方をホストFPGAに伝送します。LMH0341、LMH0041、LMH0071 には、SMPTE 準拠ケーブル・ドライバを備えたシリアル・リクロック・ループスルー機能があります。このファミリが提供する単一チャネル・デ シリアライザの一覧については、Table 1 を参照ください。

これらのSER/DES 製品ファミリにはFPGA 用IP コードのサポートがあり、設計エンジニアはSER/DES 製品を使ったビデオ・ア プリケーションを迅速に開発できます。製品は小型の48 ピンLLP パッケージで提供されます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LMH0041SQX/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +
LMH0041SQ/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら