パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WQFN (RHS) | 48 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R |
LMH0070 の特徴
- ホストFPGA へのLVDS インタフェース
- 外付けのVCO や参照クロックが不要
- 統合可変出力ケーブル・ドライバ
- 3.3V SMBus 構成インタフェース
- 統合TXCLK PLL がクロック・ノイズを除去
- 小型48 ピンLLP パッケージ
- 工業用温度範囲 40 °C~+ 85 °C
LMH0070 に関する概要
LMH0340/0040/0070/0050 SDI シリアライザは、FPGA とともに使用するナショナル セミコンダクターのSER/DES ファミリの製品 で、5ビットLVDSを通じてFPGAにインタフェースします。 FPGAホストは、LMH0340 の出力がDVB-ASI、SMPTE 259M-C、 SMPTE 292M、SMPTE 424M の規格の要件に準拠するように、付属のIP を使用してデータをフォーマットします。
SER ( シリアライザ) とFPGA とのインタフェースは、5 ビット幅のLVDS データ・バス、LVDS クロック、SMBus インタフェー スで構成されます。 LMH0340/0040/0070 SER デバイスは、前述のSMPTE 仕様のすべてに完全準拠する統合ケーブル・ドラ イバを装備しています。 LMH0050 は、差動伝送ライン、またはケーブル・ドライバのインタフェースを駆動できるCML 出力 ドライバを装備しています。
これらのSER/DES ファミリにはFPGA 用IP コードのサポートがあり、設計エンジニアはSER/DES 製品を使用してビデオ・ア プリケーションを迅速に開発できます。 SER は小型の48 ピンLLP パッケージで提供されます。