パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WQFN (RUM) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
LMH0302 の特徴
- ST 424 (3G)、292 (HD)、259 (SD)をサポート
- 最大データレート2.97Gbps
- 270MbpsでDVB-ASIをサポート
- 100Ω差動入力
- 75Ωシングルエンド出力
- スルーレート選択可能
- 出力ドライバのパワーダウン制御
- 3.3V単電源動作
- 工業用温度範囲: −40℃~85℃
- 消費電力(標準値): SDモードで125mW、HDモードで165mW
- 16ピンWQFNパッケージ
- LMH0002SQとフットプリント互換
- Gennum社GS2978とピン互換
アプリケーション
- ST 424、ST 292、ST 344、ST 259シリアル・デジタル・インターフェイス
- デジタル・ビデオのルータおよびスイッチ
- 分配アンプ
All trademarks are the property of their respective owners.
LMH0302 に関する概要
LMH0302 3Gbps HD/SD SDIケーブル・ドライバは、ST 424、ST 292、ST 344、ST
259シリアル・デジタル・ビデオ・アプリケーション用に設計されています。LMH0302
は、75Ωの伝送ライン(Belden社1694A、Belden社8281、または同等のライン)を最大データレート2.97Gbpsで駆動します。
LMH0302は、ST 259、ST 424、ST 292に準拠するため、2種類のスルーレートが選択可能です。出力ドライバは、出力ドライバ・イネーブル・ピンによってパワーダウンすることができます。
LMH0302は3.3V単電源で動作します。消費電力の標準値は、SDモードで125mW、HDモードで165mWです。LMH0302は、16ピンのWQFNパッケージで供給されます。