24-pin (RTW) package image

LMH0366SQE/NOPB アクティブ

アイパターン・モニタ搭載、3G HD/SD SDI、低消費電力リクロッカ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LMH0366SQ/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +
LMH0366SQX/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 4,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WQFN (RTW) | 24
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

LMH0366 の特徴

  • SMPTE ST 424, SMPTE ST 292, and SMPTE ST 259-C Compliant
  • Supports 125 Mbps, 270 Mbps, 1.4835 Gbps, 1.485 Gbps, 2.967 Gbps, and 2.97 Gbps Serial Data Rate Operation
  • Supports DVB-ASI at 270 Mbps and MADI at 125 Mbps
  • 100 mW Typical Power Consumption (145 mW with Both Output Drivers Enabled)
  • Input Equalization (0-60” FR4) and Input Signal Detection
  • Two Differential, Reclocked Outputs with Option of Recovered Clock
  • Output De-Emphasis to Compensate for up to 40” of FR4 Trace Losses
  • 64 x 64 Point Eye Opening Monitor
  • 27 MHz External Reference or Referenceless Operation
  • Internally Terminated 100Ω Input with Rail-to-Rail Input Common Mode Voltage
  • Internally Terminated 100Ω LVDS Outputs with Programmable Output Common Mode Voltage and Swing
  • Single 2.5V Supply Operation
  • Power Save Mode with Device Power Down Control
  • Industrial Temperature Range: -40°C to +85°C

All trademarks are the property of their respective owners.

LMH0366 に関する概要

The LMH0366 3 Gbps HD/SD SDI Low Power Reclocker with Integrated Eye Monitor retimes serial digital video data conforming to the SMPTE ST 424, SMPTE ST 292, and SMPTE ST 259-C standards. The reclocker operates at serial data rates of 125 Mbps, 270 Mbps, 1.4835 Gbps, 1.485 Gbps, 2.967 Gbps, and 2.97 Gbps.

The LMH0366 automatically detects the incoming data rate and retimes the data to suppress accumulated jitter. The reclocker recovers the serial data-rate clock and optionally provides it as an output.

The LMH0366 input has an FR4 equalizer capable of equalizing 0-60” of FR4 trace length, and also includes signal detection with a programmable threshold.

The LMH0366 has two differential serial data outputs and offers flexibility in selecting the output signals between the reclocked data, recovered clock, or bypassed data. The output drivers offer programmable de-emphasis for up to 40” of FR4 trace losses, in addition to programmable common mode voltage and swing for flexible interfacing.

The LMH0366 provides a 64 x 64 point eye monitor for analyzing the eye quality of the incoming signal.

The LMH0366 supports two modes of operation. In pin mode, the LMH0366 operates with control pins to set its operating state. In SPI mode, an optional SPI serial interface can be used to configure and monitor multiple LMH0366 devices in a daisy-chain configuration.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LMH0366SQ/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +
LMH0366SQX/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 4,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら