LMH1251
The LMH1251 is a wideband 2:1 analog video switch with an integrated YPBPR to RGBHV converter. The device accepts one set of YPBPR inputs and one set of RGB/HSYNC/VSYNC inputs. Based on the input selected, the output will be either a decoded TV or buffered PC video signal.
The LMH1251 has a SYNC separator and processor that is capable of extracting sync timing information from both Standard Definition Television (SDTV) and High Definition Television (HDTV) inputs. It provides bi-level sync, and tri-level sync separation.
The color space conversion from YPBPR to RGB in the LMH1251 is realized with a very high precision fully analog dematrixer which provides superior chroma accuracy that is less than 2.5% of amplitude and 1.5° of phase error on a vectorscope. It is equipped with a smart video detection circuit which automatically senses SDTV and HDTV video formats and applies the appropriate color space conversion.
The LMH1251 is capable of handling SDTV, HDTV, XGA, SXGA, and UXGA video formats, which makes it an ideal solution for enhancing value in applications ranging from LCD monitors, to set-top boxes, to projectors. The LMH1251 is part of the LMH high speed amplifier family, and is offered in a TSSOP-24 package.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMH1251 YP B P R to RGBHV Converter and 2:1 Video Switch (jp) データシート (Rev. I 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.J) | PDF | HTML | 2008年 7月 2日 | |
EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1836 LMH1251 Evaluation Board Users Guide v2.0 (Rev. A) | 2013年 4月 26日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Enabling HDTV Capabilities in Today's Systems | 2005年 9月 1日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点