LMZ22003
The LMZ22003 SIMPLE SWITCHER© power module is an easy-to-use step-down DC-DC solution capable of driving up to 3A load. The LMZ22003 is available in an innovative package that enhances thermal performance and allows for hand or machine soldering.
The LMZ22003 can accept an input voltage rail between 6V and 20V and deliver an adjustable and highly accurate output voltage as low as 0.8V. The LMZ22003 only requires two external resistors and three external capacitors to complete the power solution. The LMZ22003 is a reliable and robust design with the following protection features: thermal shutdown, programmable input under-voltage lockout, output over-voltage protection, short-circuit protection, output current limit, and allows startup into a pre-biased output. The sync input allows synchronization over the 650 to 950 kHz switching frequency range.
Electrical Specifications
Key Features
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LMZ22003EVAL — 3A SIMPLE SWITCHER パワー・モジュール評価ボード、最大入力電圧 20V
The LMZ23605/03, LMZ22005/03 evaluation boards are designed to be an easy-to-use platform to evaluate the full capabilities of this family of SIMPLE SWITCHER® power modules. The PCB construction has excellent thermal performance and includes extra locations for optional components that may not be (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TO-PMOD (NDW) | 7 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点