LP5912
- Input Voltage Range: 1.6 V to 6.5 V
- Output Voltage Range: 0.8 V to 5.5 V
- Output Current up to 500 mA
- Low Output-Voltage Noise: 12 µVRMS Typical
- PSRR at 1 kHz: 75 dB Typical
- Output Voltage Tolerance (VOUT ≥ 3.3 V): ±2%
- Low IQ (Enabled, No Load): 30 µA Typical
- Low Dropout (VOUT ≥ 3.3 V): 95 mV Typical at 500-mA Load
- Stable With 1-µF Ceramic Input and Output Capacitors
- Thermal-Overload and Short-Circuit Protection
- Reverse Current Protection
- No Noise Bypass Capacitor Required
- Output Automatic Discharge for Fast Turnoff
- Power-Good Output With 140-µs Typical Delay
- Internal Soft-Start to Limit the In-rush Current
- –40°C to +125°C Operating Junction Temperature Range
The LP5912 is low-noise LDO that can supply up to 500 mA of output current. Designed to meet the requirements of RF and analog circuits, the LP5912 device provides low noise, high PSRR, low quiescent current, and low line and load transient response. The LP5912 offers class-leading noise performance without a noise bypass capacitor and with the ability for remote output capacitance placement.
The device is designed to work with a 1-µF input and a 1-µF output ceramic capacitor (no separate noise bypass capacitor required).
This device is available with fixed output voltages from 0.8 V to 5.5 V in 25-mV steps. Contact Texas Instruments Sales for specific voltage option needs.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LP5912 500-mA Low-Noise, Low-IQ LDO データシート (Rev. D) | PDF | HTML | 2016年 11月 29日 | ||
セレクション・ガイド | Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) | 2018年 3月 21日 | ||||
セレクション・ガイド | 低ドロップアウト(LDO)レギュレータ クイック・リファレンス・ガイド (Rev. N 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.P) | 2017年 8月 15日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | LP5912DRV EVM User's Guide | 2015年 12月 15日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LP5912DRV33EVM — DRV パッケージ封止、3.3V、500mA、低ノイズ、低 IQ LDO 電圧レギュレータ向け LP5912 評価基板
LP5912 評価基板 (EVM) を使用すると、LP5912-3.3DRVR 低ノイズ、500mA リニア・レギュレータを評価できます。このレギュレータは、ユーザーがアクセス可能なテスト・ポイントを備えており、イネーブル (EN) とパワー・グッド (PG) に対応しています。この評価基板は、固定電圧レギュレーション (3.3V) 用の正電圧低ドロップアウト・レギュレータ IC を 1 個搭載したスタンドアロン評価基板です。この評価基板により、6 ピン WSON/DRV パッケージに封止した 3.3V、500mA の超低ノイズ、低ドロップアウト・リニア・レギュレータの動作を実証できます。
TIDA-00897 — WLAN アプリケーション向け高精度対数 RMS パワー・ディテクタのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。