ホーム インターフェイス RS-232 トランシーバ

MAX3232E-Q1

アクティブ

±15kV IEC-ESD 保護機能搭載、車載、3V ~ 5.5V、250kbps RS-232 ライン・ドライバ / レシーバ

製品詳細

Drivers per package 2 Receivers per package 2 Logic voltage (min) (V) 3.3 Data rate (max) (Mbps) 0.25 Main supply voltage (nom) (V) 3.3, 5 ESD HBM (kV) 15 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 85 Vout (typ) (V) 5.4
Drivers per package 2 Receivers per package 2 Logic voltage (min) (V) 3.3 Data rate (max) (Mbps) 0.25 Main supply voltage (nom) (V) 3.3, 5 ESD HBM (kV) 15 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 85 Vout (typ) (V) 5.4
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • Qualified for automotive applications
  • Meets or exceeds the requirements of TIA/EIA-232-F and ITU v.28 standards
  • Operates with 3V to 5.5V VCC supply
  • Operates up to 250kbit/s
  • Two drivers and two receivers
  • Low standby current: 300µA Typical
  • External capacitors: 4 × 0.1µF
  • Accepts 5V logic input with 3.3V supply
  • Pin compatible to alternative high-speed pin-compatible device (1Mbit/s): SNx5C3232
  • Qualified for automotive applications
  • Meets or exceeds the requirements of TIA/EIA-232-F and ITU v.28 standards
  • Operates with 3V to 5.5V VCC supply
  • Operates up to 250kbit/s
  • Two drivers and two receivers
  • Low standby current: 300µA Typical
  • External capacitors: 4 × 0.1µF
  • Accepts 5V logic input with 3.3V supply
  • Pin compatible to alternative high-speed pin-compatible device (1Mbit/s): SNx5C3232

The MAX3232E device consists of two line drivers, two line receivers, and a dual charge-pump circuit with ±15kV IEC ESD protection pin to pin (serial-port connection pins, including GND). The device meets the requirements of TIA/EIA-232-F and provides the electrical interface between an asynchronous communication controller and the serial-port connector. The charge pump and four small external capacitors allow operation from a single 3V to 5.5V supply. The device operates at data signaling rates up to 250kbit/s and a maximum of 30V/µs driver output slew rate.

The MAX3232E device consists of two line drivers, two line receivers, and a dual charge-pump circuit with ±15kV IEC ESD protection pin to pin (serial-port connection pins, including GND). The device meets the requirements of TIA/EIA-232-F and provides the electrical interface between an asynchronous communication controller and the serial-port connector. The charge pump and four small external capacitors allow operation from a single 3V to 5.5V supply. The device operates at data signaling rates up to 250kbit/s and a maximum of 30V/µs driver output slew rate.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート MAX3232E-Q1 Automotive 3V TO 5.5V Multichannel RS-232 Line Driver and Receiver WITH ±15kV IEC ESD Protection データシート (Rev. B) PDF | HTML 2024年 12月 11日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ