MAX3238
- RS-232 Bus-Pin ESD Protection Exceeds ±15 kV Using Human-Body Model (HBM)
- Meets or Exceeds the Requirements of TIA/EIA-232-F and ITU v.28 Standards
- Operates With 3-V to 5.5-V VCC Supply
- Operates up to 250 kbit/s
- Five Drivers and Three Receivers
- Low Standby Current ...1 µA Typical
- External Capacitors ...4 × 0.1 µF
- Accepts 5-V Logic Input With 3.3-V Supply
- Always-Active Noninverting Receiver Output (ROUT1B)
- Designed to Be Interchangeable With Maxim MAX3238
- Alternative High-Speed Pin-Compatible Device (1 Mbit/s)
- SNx5C3238
- Applications
- Battery-Powered Systems, PDAs, Notebooks, Subnotebooks, Laptops, Palmtop PCs, Hand-Held Equipment, Modems, and Printers
The MAX3238 consists of five line drivers, three line receivers, and a dual charge-pump circuit with ±15-kV ESD (HBM) protection pin to pin (serial-port connection pins, including GND). The device meets the requirements of TIA/EIA-232-F and provides the electrical interface between notebook and subnotebook computer applications. The charge pump and four small external capacitors allow operation from a single 3-V to 5.5-V supply. In addition, the device includes an always-active noninverting output (ROUT1B), which allows applications using the ring indicator to transmit data while the device is powered down. These devices operate at data signaling rates up to 250 kbit/s and a maximum of 30-V/µs driver output slew rate.
Flexible control options for power management are featured when the serial port and driver inputs are inactive. The auto-powerdown plus feature functions when FORCEON is low and FORCEOFF\ is high. During this mode of operation, if the device does not sense valid signal transitions on all receiver and driver inputs for approximately 30 s, the built-in charge pump and drivers are powered down, reducing the supply current to 1 µA. By disconnecting the serial port or placing the peripheral drivers off, auto-powerdown plus occurs if there is no activity in the logic levels for the driver inputs. Auto-powerdown plus can be disabled when FORCEON and FORCEOFF\ are high. With auto-powerdown plus enabled, the device automatically activates once a valid signal is applied to any receiver or driver input. INVALID\ is high (valid data) if any receiver input voltage is greater than 2.7 V or less than 2.7 V, or has been between 0.3 V and 0.3 V for less than 30 µs. INVALID\ is low (invalid data) if all receiver input voltages are between 0.3 V and 0.3 V for more than 30 µs. Refer to Figure 5 for receiver input levels.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | MAX3238 データシート (Rev. J) | 2004年 3月 18日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SSOP (DB) | 28 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。