ホーム インターフェイス RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

クワッド差動ライン・ドライバ

製品詳細

Number of receivers 0 Number of transmitters 4 Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (MBits) 10 IEC 61000-4-2 contact (±V) None Fault protection (V) -15 to 15 Common-mode range (V) -7 to 7 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 85000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Number of receivers 0 Number of transmitters 4 Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (MBits) 10 IEC 61000-4-2 contact (±V) None Fault protection (V) -15 to 15 Common-mode range (V) -7 to 7 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 85000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
PDIP (N) 16 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 SOP (NS) 16 79.56 mm² 10.2 x 7.8
  • ANSI TIA/EIA-422-B と ITU 勧告 V.11 の要件を満たす、または上回る性能
  • 3 ステート、TTL 互換出力
  • 高速な遷移時間
  • ハイ インピーダンス入力
  • 5V 単一電源
  • パワーアップ / パワーダウン保護
  • ANSI TIA/EIA-422-B と ITU 勧告 V.11 の要件を満たす、または上回る性能
  • 3 ステート、TTL 互換出力
  • 高速な遷移時間
  • ハイ インピーダンス入力
  • 5V 単一電源
  • パワーアップ / パワーダウン保護

MC3487 には、ANSI TIA/EIA-422-B および ITU 勧告 V.11 の仕様を満たすように設計された、4 つの独立した差動ライン ドライバが搭載されています。各ドライバには TTL 互換の入力がバッファされており、電流の低減と負荷の最小化を実現します。

ドライバ出力は 3 ステート回路を利用して、適切な出力イネーブルが Low ロジック レベルのとき、差動出力の任意のペアで高インピーダンス状態を実現します。出力イネーブルが Low の場合、電源オンおよび電源オフ遷移時間中、内部回路は差動出力で高インピーダンス状態になります。

MC3487 は、MC3486 クワッド ライン レシーバと組み合わせたときに最適な性能を発揮するよう設計されています。このデバイスは 16 ピンのデュアル インライン パッケージで供給され、5V 単一電源で動作します。

MC3487 には、ANSI TIA/EIA-422-B および ITU 勧告 V.11 の仕様を満たすように設計された、4 つの独立した差動ライン ドライバが搭載されています。各ドライバには TTL 互換の入力がバッファされており、電流の低減と負荷の最小化を実現します。

ドライバ出力は 3 ステート回路を利用して、適切な出力イネーブルが Low ロジック レベルのとき、差動出力の任意のペアで高インピーダンス状態を実現します。出力イネーブルが Low の場合、電源オンおよび電源オフ遷移時間中、内部回路は差動出力で高インピーダンス状態になります。

MC3487 は、MC3486 クワッド ライン レシーバと組み合わせたときに最適な性能を発揮するよう設計されています。このデバイスは 16 ピンのデュアル インライン パッケージで供給され、5V 単一電源で動作します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
SN75ALS194 アクティブ クワッド差動ライン・ドライバ Data rate of 20 megabits per second

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート MC3487 クワッド差動ライン ドライバ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 3月 25日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PDIP (N) 16 Ultra Librarian
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
SOP (NS) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ