ONET1130EP
- Integrated Limiting Amplifier and Modulator Driver
- 2-Wire Digital Interface with Integrated DACs and
ADC for Control and Diagnostic Management - Output Polarity Select for TX and RX
- Electrical and Optical Loopback.
- Integrated Modulator Driver with Output Amplitude
up to 2 VPP Single-ended and Bias Current
up to 150 mA Source. - Automatic Power Control (APC) Loop with
Selectable Monitor PD Range - Programmable TX Input Equalizer
- TX Cross-Point Adjust and De-Emphasis
- Includes Laser Safety Features
- Integrated Limiting Amplifier with Programmable
LOS Threshold - Adjustable RX Equalization and Input Threshold
- Programmable RX Output Voltage and De-
emphasis. - Power Supply Monitor and Temperature Sensor
- Single 2.5-V Supply
- –40°C to 100°C Operation
- Surface Mount 4 mm × 4 mm 32-Pin QFN
Package with 0.4 mm Pitch
The ONET1130EP is an integrated modulator driver and limiting amplifier designed to operate from 1 Gbps to 11.7 Gbps. Optical and electrical loopback are included and a two-wire serial interface allows digital control of the features.
The transmit path consists of an adjustable input equalizer for equalization of up to 300 mm (12 inches) of microstrip or stripline transmission line of FR4 printed circuit boards, and an output modulator driver. Output waveform control, in the form of cross-point adjustment and de-emphasis are available to improve the optical eye mask margin. Bias current for the laser is provided and an integrated automatic power control (APC) loop to compensate for variations in average optical power over voltage, temperature and time is included.
The receive path consists of a limiting amplifier with programmable equalization and threshold adjustment, and output de-emphasis to compensate for frequency dependent loss of connectors, microstrips or striplines connected to the output of the device, The receiver output amplitude and loss of signal assert level can be adjusted.
The ONET1130EP contains internal analog to digital and digital to analog converters to support transceiver management and eliminate the need for special purpose microcontrollers.
The transceiver is characterized for operation from –40°C to 100°C case temperatures and is available in a small footprint 4mm × 4mm, 32 pin RoHS compliant VQFN package.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | ONET1130EP 11.7 Gbps Transceiver with Modulator Driver データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2015年 7月 14日 | ||
EVM ユーザー ガイド (英語) | ONET1130EC and ONET1130EP EVM User’s Guide | 2016年 10月 10日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RSM) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点