ONET1131EC
- 最小出力振幅が最大2Vpp(シングルエンド)の変調器ドライバ、最高150mAソースまでのバイアス電流
- EML (Electro-Absorption Modulator Laser)やMZM (Mach-Zahnder Modulator)ベースのレーザを含む、外部変調レーザをサポート
- 統合CDRにより9.80~11.7Gbpsまで基準クロック不要で動作
- 2線式デジタル・インターフェイス、制御および診断管理用のDACとADCを内蔵
- 出力極性の選択機能
- ジッタ転送帯域幅をプログラムしてCDR帯域幅を調整可能
- 低データ転送速度動作用のCDRバイパス・モード
- 自動電力制御(APC)ループ、モニタPD範囲を選択可能
- 送信入力イコライザをプログラム可能
- トランスミッタのクロスポイント調整とディエンファシス
- レーザ安全性機能を搭載
- 電源モニタおよび温度センサ
- 2.5V単一電源
- -40℃~100℃で動作
- 表面実装の4mm×4mm 32ピンQFNパッケージ、0.4mmピッチ
ONET1131ECは、2.5V EMLモジュレータ・ドライバで、送信クロック/データ・リカバリ(CDR)機能が搭載され、基準クロックなしで9.8Gbps~11.7Gbpsで動作するよう設計されています。CDRバイパス・ノードを使用して、低いデータ速度での動作が可能です。また、2線式シリアル・インターフェイスにより、出力極性の選択や入力の平滑化などの機能をデジタル制御できます。
送信パスは、可変入力イコライザと、マルチレートCDR、および出力変調器ドライバで構成されます。可変入力イコライザは、300mm (12インチ)までのマイクロストリップまたはFR4プリント基板のストリップライン送信ラインの平滑化を行います。
出力波形制御は、クロスポイント調整およびディエンファシスの形で利用でき、光学的なアイマスク・マージンを改善できます。このデバイスは、レーザ用のバイアス電流を供給するほか、内蔵の自動電力制御(APC)ループによって、電圧または温度の変化や時間の経過による平均光出力の変異を補正します。
ONET1131ECには、内部的なA/DおよびD/Aコンバータが搭載されており、トランシーバ管理をサポートするため、特定用途用マイクロコントローラは必要ありません。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | ONET1131EC 外部変調レーザ・ドライバ、クロック/データ・リカバリ(CDR)回路搭載 データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2017年 2月 27日 |
EVM ユーザー ガイド (英語) | ONET1131EC EVM User's Guide | 2016年 10月 10日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RSM) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。