24-pin (RGE) package image

ONET1141LRGET アクティブ

11.3Gbps 変調器ドライバ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ONET1141LRGER アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):5A991B1

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RGE) | 24
動作温度範囲 (℃) -40 to 100
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

ONET1141L の特徴

  • Digitally Selectable Output Amplitude up to 2.0VPP Single-Ended
  • Digitally Selectable Bias Current up to 145mA Source
  • 2-wire Digital Interface with Integrated DACs and ADC
    for Control and Diagnostic Management
  • Automatic Power Control (APC) Loop
  • Adjustable Rise and Fall Times
  • Programmable Input Equalizer
  • Cross-Point Control
  • Selectable Monitor PD Current Range and Polarity
  • Includes Laser Safety Features
  • Single 3.3V Supply
  • –40°C to 100°C Operation
  • Surface Mount Small Footprint 4mm × 4mm 24 Pin RoHS Compliant QFN Package

ONET1141L に関する概要

The ONET1141L is a high-speed, 3.3V electroabsorption modulator driver designed to bias and modulate an electroabsorptive modulated laser (EML) at data rates from 1 Gbps up to 11.3 Gbps.

The device provides a two-wire serial interface which allows digital control of the modulation and bias currents, eliminating the need for external components. Output waveform control, in the form of cross-point adjustment and rise and fall time adjustment are available to improve the optical eye mask margin. An optional input equalizer can be used for equalization of up to 150mm (6”) of microstrip or stripline transmission line on FR4 printed circuit boards. The device contains internal analog to digital and digital to analog converters to eliminate the need for special purpose microcontrollers.

The ONET1141L includes an integrated automatic power control (APC) loop which compensates for variations in laser average optical power over voltage and temperature and circuitry to support laser safety and transceiver management systems.

The modulator driver is characterized for operation from –40°C to 100°C case temperatures and is available in a small footprint 4mm × 4mm 24 pin RoHS compliant QFN package.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ONET1141LRGER アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら