ONET1191P
- Up to 11.3-Gbps Operation
- Loss-of-Signal Detection (LOS)
- Adjustable Output Voltage
- Low Power Consumption
- Input Offset Cancellation
- CML Data Outputs With On-Chip, 50- Back-Termination to VCC
- Single 3.3 V Supply
- Surface-Mount, Small-Footprint, 3-mm × 3-mm, 16-Pin QFN Package
- APPLICATIONS
- 10 Gigabit Ethernet Optical Transmitters
- 8× and 10× Fibre Channel Optical Transmitters
- SONET OC-192/SDH-64 Optical Transmitters
- XFP and SFP+ Transceiver Modules
- XENPAK, XPAK, X2 and 300-Pin MSA Transponder Modules
- Cable Driver and Receiver
The ONET1191P is a high-speed, 3.3-V limiting amplifier for copper-cable and fiber-optic applications with data rates up to 11.3 Gbps.
This device provides a gain of about 40 dB which ensures a fully differential output swing for input signals as low as 5 mVpp. The output amplitude can be adjusted from 400 mVpp to 700 mVpp. Loss-of-signal detection and output disable are also provided.
The part is available in a small-footprint, 3-mm × 3-mm, 16-pin QFN package, typically dissipates less than 110 mW, and is characterized for operation from -40°C to 85°C.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 11.3 Gbps Limiting Amplifier データシート | 2006年 9月 20日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点