ONET1191V
- Up to 11.3-Gbps Operation
- Two-Wire Digital Interface
- Digitally Selectable Modulation Current up to 40 mA
- Digitally Selectable Bias Current up to 20 mA
- Automatic Power Control (APC) Loop
- Supports Transceiver Management System (TMS)
- Programmable Input Equalizer
- Includes Laser Safety Features
- Analog Temperature Sensor Output
- Single 3.3-V Supply
- Operating Temperature -40°C to 85°C
- Surface-Mount, Small-Footprint, 4-mm × 4-mm, 20-Pin QFN Package
- APPLICATIONS
- 10-Gigabit Ethernet Optical Transmitters
- 8× and 10× Fibre Channel Optical Transmitters
- SONET OC-192/SDH STM-64 Optical Transmitters
- XFP and SFP+ Transceiver Modules
- XENPAK, XPAK, X2, and 300-Pin MSA Transponder Modules
The ONET1191V is a high-speed, 3.3-V laser driver designed to directly modulate VCSELs at data rates up to 11.3 Gbps.
The device provides a two-wire serial interface which allows digital control of the modulation and bias currents, eliminating the need for external components. An optional input equalizer can be used for equalization of up to 300 mm (12 inches) of microstrip or stripline transmission line on FR4 printed-circuit boards.
The ONET1191V includes an integrated automatic power-control (APC) loop as well as circuitry to support laser safety and transceiver management systems.
The VCSEL driver is characterized for operation from -40°C to 85°C ambient temperatures and is available in a small-footprint, 4-mm × 4-mm, 20-pin QFN package.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 11.3 GBPS Differential VCSEL Driver データシート (Rev. A) | 2006年 9月 20日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点