ONET4211LD
- Multirate Operation From 155 Mbps up to 4.25 Gbps
- Bias Current Programmable From 1 mA to 100 mA
- Modulation Current Programmable From 5 mA to 85 mA
- APC and Fault Detection
- Fault Mode Selection
- Bias and Photodiode Current Monitors
- CML Data Inputs
- Temperature Compensation of Modulation Current
- Single 3.3-V Supply
- Surface-Mount, Small-Footprint, 4 mm × 4 mm 24-Lead QFN Package
- APPLICATIONS
- SONET/SDH Transmission Systems
- Fibre Channel Optical Modules
- Fiber Optic Data Links
- Digital Cross-Connects
- Optical Transmitters
The ONET4211LD is a laser driver for multiple fiber optic applications up to 4.25 Gbps. The device accepts CML input data and provides bias and modulation currents for driving a laser diode. Also provided are automatic power control (APC), temperature compensation of modulation current, fault detection, and current monitor features.
The device is available in a small-footprint, 4 mm × 4 mm 24-pin QFN package. The circuit requires a single 3.3-V supply.
This power-efficient laser driver is characterized for operation from -40°C to 85°C.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 155 Mbps to 4.25 Gbps Laser Driver データシート (Rev. A) | 2007年 9月 24日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点