ONET8501P
- Up to 11.3-Gbps Operation
- 2-Wire Digital Interface
- Digitally Selectable Input Bandwidth
- Adjustable LOS Threshold
- Digitally Selectable Output Voltage
- Digitally Selectable Output Pre-Emphasis
- Adjustable Input Threshold Voltage
- Low Power Consumption
- Input Offset Cancellation
- CML Data Outputs with On-Chip 50-
Back-Termination to VCC
- Single +3.3-V Supply
- Output Disable
- Surface Mount Small Footprint 3 mm × 3 mm 16-Pin RoHS compliant QFN Package
- APPLICATIONS
- 10-Gigabit Ethernet Optical Receivers
- 8x and 10x Fiber Channel Optical Receivers
- SONET OC-192/SDH-64 Optical Receivers
- SFP+ and XFP Transceiver Modules
- XENPAK, XPAK, X2 and 300-pin MSA Transponder Modules
- Cable Driver and Receiver
The ONET8501P is a high-speed, 3.3-V limiting amplifier for multiple fiber optic and copper cable applications with data rates from 2 Gbps up to 11.3 Gbps.
The device provides a two-wire serial interface which allows digital control of the bandwidth, output amplitude, output pre-emphasis, input threshold voltage (slice level) and the loss of signal assert level. Predetermined settings for bandwidth and LOS assert levels can also be selected with external rate selection pins.
The ONET8501P provides a gain of about 40dB which ensures a fully differential output swing for input signals as low as 10 mVpp. The output amplitude can be adjusted to 300 mVpp, 600 mVpp, or 900 mVpp. To compensate for frequency dependent loss of microstrips or striplines connected to the output of the device, programmable pre-emphasis is included in the output stage. A settable loss of signal detection and output disable are also provided.
The part, available in RoHS compliant small footprint 3 mm × 3 mm 16-pin QFN package, typically dissipates less than 160 mW and is characterized for operation from -40°C to 100°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 11.3 Gbps Rate-Selectable Limiting Amplifier データシート | 2008年 1月 17日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点