REF3033-Q1
車載対応、3.3V、50ppm/℃、50μA、3 ピン SOT-23 封止、シリーズ (バンドギャップ) 電圧リファレンス
データシート
これまでにご購入されたお客様をサポートする目的でこの製品を引き続き生産しています。新規設計では代替品をご検討ください。
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
REF3033-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- Low Dropout Voltage: 1 mV
- High Output Current: 25 mA
- High Accuracy: 0.2%
- Low Quiescent Current: 50 µA (Max)
- Excellent Specified Drift Performance
- 50 ppm/°C (Max), TA = 0°C to 70°C
- 75 ppm/°C (Max), TA = –40°C to 125°C
- APPLICATIONS
- Portable, Battery-Powered Equipment
- Data Acquisition Systems
- Medical Equipment
- Hand-Held Test Equipment
The REF30xx is a precision low-power low-dropout voltage reference family available in a tiny SOT23-3 (DBV) package.
The REF30xx small size and low power consumption (50 µA max) make it ideal for portable and battery-powered applications. The REF30xx does not require a load capacitor.
Unloaded, the REF30xx can be operated with supplies within 1 mV of output voltage. The device is specified for the automotive temperature range of –40°C to 125°C.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点