REF31-Q1
- AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
- Device TA Range: –40°C to 125°C
- Device HBM ESD Classification Level H1C
- Device CDM ESD Classification Level C4A
- High Accuracy: 0.2% Maximum
- Excellent Specified Drift Performance:
- 20 ppm/°C (Maximum) from –40°C to +125°C
- High Output Current: ±10 mA
- Low Dropout: 5 mV
- Low IQ: 115 µA Maximum
- Low Noise: 17 µVp-p/V
- No Output Capacitor Required
- Available Voltage Options : 1.2 V, 2 V, 2.5 V, 3 V, 3.3 V, 4 V
- MicroSize Package: 3-Pin SOT-23
The REF31xx-Q1 is a family of precision, low power, low dropout, series voltage references available in the tiny 3-pin SOT-23 package.
The REF31xx-Q1 small size and low power consumption (100 µA typical) make it ideal for portable and battery-powered applications. The REF31xx-Q1 does not require a load capacitor, but is stable with any capacitive load and can sink or source up to 10 mA of output current.
Unloaded, the REF31xx-Q1 can operate on supplies down to 5 mV above the output voltage. All models are specified for the wide temperature range of –40°C to +125°C.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点