REF3220-EP
エンハンスド製品、4ppm/℃、100μA、SOT23-6 封止、シリーズ電圧リファレンス
データシート
REF3220-EP
- Excellent Specified Drift Performance:
- 7ppm/°C (Max) at 0°C to 125°C
- 20ppm/°C (Max) at –40°C to 125°C
- 40ppm/°C (Max) at –55°C to 125°C
- Microsize Package: SOT23-6
- High Output Current: ±10 mA
- High Accuracy: 0.01%
- Low Quiescent Current: 100 µA
- Low Dropout: 5 mV
SUPPORTS DEFENSE, AEROSPACE, AND MEDICAL APPLICATIONS
- Controlled Baseline
- One Assembly/Test Site
- One Fabrication Site
- Available in Military (–55°C/125°C) Temperature Range(1)
- Extended Product Life Cycle
- Extended Product-Change Notification
- Product Traceability
The REF32xx is a very low drift, micropower, low-dropout, precision voltage reference family available in the tiny SOT23-6 package.
The small size and low power consumption (120 µA max) of the REF32xx make it ideal for portable and battery-powered applications. This reference is stable with most capacitive loads.
The REF32xx can be operated from a supply as low as 5 mV above the output voltage, under no load conditions. All models are specified for the wide temperature range of –55°C to 125°C.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点