REF3230-EP
エンハンスド製品、4ppm/℃、100μA、6 ピン SOT-23 封止、シリーズ電圧リファレンス
データシート
REF3230-EP
- Excellent Specified Drift Performance:
- 7ppm/°C (Max) at 0°C to 125°C
- 20ppm/°C (Max) at –40°C to 125°C
- 40ppm/°C (Max) at –55°C to 125°C
- Microsize Package: SOT23-6
- High Output Current: ±10 mA
- High Accuracy: 0.01%
- Low Quiescent Current: 100 µA
- Low Dropout: 5 mV
SUPPORTS DEFENSE, AEROSPACE, AND MEDICAL APPLICATIONS
- Controlled Baseline
- One Assembly/Test Site
- One Fabrication Site
- Available in Military (–55°C/125°C) Temperature Range(1)
- Extended Product Life Cycle
- Extended Product-Change Notification
- Product Traceability
The REF32xx is a very low drift, micropower, low-dropout, precision voltage reference family available in the tiny SOT23-6 package.
The small size and low power consumption (120 µA max) of the REF32xx make it ideal for portable and battery-powered applications. This reference is stable with most capacitive loads.
The REF32xx can be operated from a supply as low as 5 mV above the output voltage, under no load conditions. All models are specified for the wide temperature range of –55°C to 125°C.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 4-ppm/C 100-uA SOT23-6 Series Voltage References データシート (Rev. B) | 2011年 8月 30日 | |||
アプリケーション・ノート | Voltage Reference Selection and Design Tips For Data Converters (Rev. B) | PDF | HTML | 2024年 1月 9日 | |||
e-Book(PDF) | Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) | 2021年 5月 7日 | ||||
e-Book(PDF) | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019年 6月 28日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) | 2018年 10月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点