SCANSTA476
- Eight Selectable Analog Input Channels
- Analog Full-Scale Input Range 0V to VDD
- Typical Accuracy of 2 mV at Maximum VDD
- Very Low Power Operation
- Small Package Footprint in 16-Lead, 5 x 5 x 0.8 mm WSON
- Single +2.7V to +5.5V Supply Operation
- IEEE 1149.1 (JTAG) Compliant Interface
All trademarks are the property of their respective owners.
The SCANSTA476 is a low power, Analog Voltage Monitor used for sampling or monitoring up to 8 analog/mixed-signal input channels. Analog Voltage Monitors are valuable during product development, environmental test, production, and field service for verifying and monitoring power supply and reference voltages. In a supervisory role, the 'STA476 is useful for card or system-level health monitoring and prognostics applications.
Instead of requiring an external microcontroller with a GPIO interface, the 'STA476 features a common IEEE 1149.1 (JTAG) interface to select the analog input, initiate a measurement, and access the results - further extending the capabilities of an existing JTAG infrastructure.
The SCANSTA476 uses the VREF input as a reference. This enables the SCANSTA476 to operate with a full-scale input range of 0 to VDD, which can range from +2.7V to +5.5V.
The SCANSTA476 is packaged in a 16-lead non-pullback WSON package that provides an extremely small footprint for applications where space is a critical consideration. This product operates over the industrial temperature range of −40°C to +85°C.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (NHQ) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点