SN55113
- Choice of Open-Collector, Open-Emitter, or 3-State Outputs
- High-Impedance Output State for Party-Line Applications
- Single-Ended or Differential AND/NAND Outputs
- Single 5-V Supply
- Dual Channel Operation
- Compatible With TTL
- Short-Circuit Protection
- High-Current Outputs
- Common and Individual Output Controls
- Clamp Diodes at Inputs and Outputs
- Easily Adaptable to SN55114 and SN75114 Applications
- Designed for Use With SN55115 and SN75115
The SN55113 and SN75113 dual differential line drivers with 3-state outputs are designed to provide all the features of the SN55114 and SN75114 line drivers with the added feature of driver output controls. Individual controls are provided for each output pair, as well as a common control for both output pairs. If any output is low, the associated output is in a high-impedance state and the output can neither drive nor load the bus. This permits many devices to be connected together on the same transmission line for party-line applications.
The output stages are similar to TTL totem-pole outputs, but with the sink outputs, YS and ZS, and the corresponding active pullup terminals, YP and ZP, available on adjacent package pins.
The SN55113 is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN75113 is characterized for operation over the temperature range of 0°C to 70°C.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Dual Differential Line Drivers データシート (Rev. C) | 1997年 3月 1日 | |||
* | SMD | SN55113 SMD 5962-88744 | 2016年 6月 21日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
CDIP (J) | 16 | Ultra Librarian |
CFP (W) | 16 | Ultra Librarian |
LCCC (FK) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点