SN55183-SP
- Single 5-V Supply
- Differential Line Operation
- Dual Channels
- TTL Compatibility
- Short-Circuit Protection of Outputs
- Output Clamp Diodes to Terminate Line Transients
- High-Current Outputs
- Quad Inputs
- Single-Ended or Differential AND/NAND Outputs
- Designed for Use With Dual Differential Drivers SN55182 and SN75182
- Designed to Be Interchangeable With National Semiconductor DS7830 and DS8830
- Rad-Tolerant: >40 KRad(Si) TID
- QML-V Qualified, SMD 5962-79008
The SN55183 dual differential line driver is designed to provide differential output signals with high current capability for driving balanced lines, such as twisted pair, at normal line impedances without high power dissipation. The device can be used as a TTL expander/phase splitter, because the output stages are similar to TTL totem-pole outputs.
The driver is of monolithic single-chip construction, and both halves of the dual circuits use common power supply and ground terminals.
The SN55183 is characterized for operation over the full military temperature range of –55°C to 125°C.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点