SN55HVD75-EP
- Bus I/O Protection
- >±15-kV HBM Protection
- >±12-kV IEC 61000-4-2 Contact Discharge
- >±4-kV IEC 61000-4-4 Fast Transient Burst
- Extended Industrial Temperature Range –55°C to 125°C
- Large Receiver Hysteresis (80 mV) for Noise Rejection
- Low-Unit-Loading Allows Over 200 Connected Nodes
- Low-Power Consumption
- Low-Standby Supply Current: < 2 µA
- ICC < 1-mA Quiescent During Operation
- 5-V Tolerant Logic Inputs Compatible With 3.3-V or 5-V Controllers
- Signaling Rate Options Optimized for: 250 kbps, 20 Mbps, 50 Mbps
- Available in a Small VSON Package
- Supports Defense, Aerospace, and Medical Applications:
- Controlled Baseline
- One Assembly/Test Site
- One Fabrication Site
- Available in Extended (–55°C to 125°C) Temperature Range
- Extended Product Life Cycle
- Extended Product-Change Notification
- Product Traceability
These devices have robust 3.3-V drivers and receivers in a small package for demanding industrial applications. The bus pins are robust to ESD events with high levels of protection to human-body model and IEC contact discharge specifications.
Each of these devices combines a differential driver and a differential receiver which operate from a single 3.3-V power supply. The driver differential outputs and the receiver differential inputs are connected internally to form a bus port suitable for half-duplex (two-wire bus) communication. These devices feature a wide common-mode voltage range making the devices suitable for multi-point applications over long cable runs. These devices are characterized from –55°C to 125°C.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | SN55HVD75-EP 3.3-V Supply RS-485 With IEC ESD Protection データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2017年 2月 6日 | ||
* | 放射線と信頼性レポート | SN55HVD75DRBREP Reliability Report | 2016年 2月 16日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。