SN55LVCP22-SP
- High Speed (>1000 Mbps) Upgrade for DS90CP22 2x2 LVDS
Crosspoint Switch - Low-Jitter Fully Differential Data Path
- 50 ps (Typ), of Peak-to-Peak Jitter With PRBS = 223–1 Pattern
- Less Than 200 mW (Typ), 300 mW (Max) Total Power Dissipation
- Output (Channel-to-Channel) Skew Is 80 ps (Typ)
- Configurable as 2:1 Mux, 1:2 Demux, Repeater or 1:2 Signal Splitter
- Inputs Accept LVDS, LVPECL, and CML Signals
- Fast Switch Time of 1.7 ns (Typ)
- Fast Propagation Delay of 0.65 ns (Typ)
- Available in 16 pin CFP Package
- Inter-Operates With TIA/EIA-644-A LVDS Standard
- Military Temperature Range: –55°C to 125°C
The SN55LVCP22 is a 2×2 crosspoint switch providing greater than 1000 Mbps operation for each path. The dual channels incorporate wide common-mode (0 V to 4 V) receivers, allowing for the receipt of LVDS, LVPECL, and CML signals. The dual outputs are LVDS drivers to provide low-power, low-EMI, high-speed operation. The SN55LVCP22 provides a single device supporting 2:2 buffering (repeating), 1:2 splitting, 2:1 multiplexing, 2×2 switching, and LVPECL/CML to LVDS level translation on each channel. The flexible operation of the SN55LVCP22 provides a single device to support the redundant serial bus transmission needs (working and protection switching cards) of fault-tolerant switch systems found in optical networking, wireless infrastructure, and data communications systems. TI offers additional gigabit repeater/ translator and crosspoint products in the SN65LVDS100 and SN65LVDS122.
The SN55LVCP22 uses a fully differential data path to ensure low-noise generation, fast switching times, low pulse width distortion, and low jitter. Output channel-to- channel skew is 80 ps (typ) to ensure accurate alignment of outputs in all applications. Both SOIC and TSSOP package options are available to allow easy upgrade for existing solutions, and board area savings where space is critical.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
SN55LVCP22EVM-CVAL — SN55LVCP22-SP 評価モジュール
The SN55LVCP22 (LVDS output) is a high-speed 2x2 crosspoint switch. The four different functions that this crosspoint provides are shown below. The functions are selected via pins SEL0 and SEL1. Control pins EN0 and EN1 enable or disable the outputs. The receiver has a wide input common-mode (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
CFP (W) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。