SN65C1154
- Meet or Exceed the Requirements of TIA/EIA-232-F and ITU Recommendation V.28
- Very Low Power Consumption . . .5 mW Typ
- Wide Driver Supply Voltage . . .±4.5 V to ±15 V
- Driver Output Slew Rate Limited to 30 V/µs Max
- Receiver Input Hysteresis . . . 1000 mV Typ
- Push-Pull Receiver Outputs
- On-Chip Receiver 1-µs Noise Filter
The SN65C1164 and SN75C1154 are low-power BiMOS devices containing four independent drivers and receivers that are used to interface data terminal equipment (DTE) with data circuit-terminating equipment (DCE). These devices are designed to conform to TIA/EIA-232-F. The drivers and receivers of the SN65C1154 and SN75C1154 are similar to those of the SN75C188 quadruple driver and SN75C189A quadruple receiver, respectively. The drivers have a controlled output slew rate that is limited to a maximum of 30 V/µs and the receivers have filters that reject input noise pulses of shorter than 1 µs. Both these features eliminate the need for external components.
The SN65C1154 and SN75C1154 have been designed using low-power techniques in a BiMOS technology. In most applications, the receivers contained in these devices interface to single inputs of peripheral devices such as ACEs, UARTs, or microprocessors. By using sampling, such peripheral devices usually are insensitive to the transition times of the input signals. If this is not the case, or for other uses, it is recommended that the SN65C1154 and SN75C1154 receiver outputs be buffered by single Schmitt input gates or single gates of the HCMOS, ALS, or 74F logic families.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | SN65C1154, SN75C1154 データシート (Rev. D) | 2003年 4月 1日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (N) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点