SN65C3223E
- ESD Protection for RS-232 Bus Pins
- ±15-kV Human-Body Model (HBM)
- ±8-kV IEC 61000-4-2, Contact Discharge
- ±15-kV IEC 61000-4-2, Air-Gap Discharge
- Meet or Exceed the Requirements of TIA/EIA-232-F and ITU v.28 Standards
- Operate With 3-V to 5.5-V VCC Supply
- Operate up to 1000 kbit/s
- Two Drivers and Two Receivers
- Low Standby Current . . . 1 µA Typ
- External Capacitors . . . 4 × 0.1 µF
- Accepts 5-V Logic Input With 3.3-V Supply
- APPLICATIONS
- Battery-Powered Systems
- PDAs
- Notebooks
- Laptops
- Palmtop PCs
- Hand-Held Equipment
The SN65C3223E and SN75C3223E consist of two line drivers, two line receivers, and a dual charge-pump circuit with ±15-kV ESD protection pin to pin (serial-port connection pins, including GND). These devices meet the requirements of TIA/EIA-232-F and provide the electrical interface between an asynchronous communication controller and the serial-port connector. The charge pump and four small external capacitors allow operation from a single 3-V to 5.5-V supply. The devices operate at typical data signaling rates up to 1000 kbit/s.
Flexible control options for power management are available when the serial port is inactive. The auto-powerdown feature functions when FORCEON is low and FORCEOFF is high. During this mode of operation, if the devices do not sense a valid RS-232 signal, the driver outputs are disabled. If FORCEOFF is set low and EN is high, both drivers and receivers are shut off, and the supply current is reduced to 1 mA. Disconnecting the serial port or turning off the peripheral drivers causes auto-powerdown to occur. Auto-powerdown can be disabled when FORCEON and FORCEOFF are high. With auto-powerdown enabled, the devices are activated automatically when a valid signal is applied to any receiver input. The INVALID output is used to notify the user if an RS-232 signal is present at any receiver input. INVALID is high (valid data) if any receiver input voltage is greater than 2.7 V or less than -2.7 V, or has been between -0.3 V and 0.3 V for less than 30 µs. INVALID is low (invalid data) if the receiver input voltage is between -0.3 V and 0.3 V for more than 30 µs.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | SN65C3223E, SN75C3223E データシート (Rev. A) | 2006年 7月 27日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (DW) | 20 | Ultra Librarian |
SSOP (DB) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。