SN65DSI86-Q1
- Embedded DisplayPort (eDP) 1.4 Compliant
Supporting 1, 2, or 4 Lanes at 1.62 Gbps (RBR),
2.16 Gbps, 2.43 Gbps, 2.7 Gbps (HBR), 3.24
Gbps, 4.32 Gbps, or 5.4 Gbps (HBR2). - Implements MIPI® D-PHY Version 1.1 Physical
Layer Front-End and Display Serial Interface (DSI)
Version 1.02.00 - Dual-Channel DSI Receiver Configurable for One,
Two, Three, or Four D-PHY Data Lanes Per
Channel Operating up to 1.5 Gbps Per Lane - Supports 18 bpp and 24 bpp DSI Video Packets
With RGB666 and RGB888 Formats - Suitable for 60 fps 4K 4096 × 2304 Resolution at
18 bpp Color, and WUXGA 1920 × 1200
Resolution with 3D Graphics at 60 fps (120 fps
Equivalent) - MIPI Front-End Configurable for Single-Channel
or Dual-Channel DSI Configuration - Supports Dual-Channel DSI Odd, Even and Left,
Right Operating Modes - 1.2-V Main VCC Power Supply and 1.8-V Supply
for Digital I/Os - Low-Power Features Include Panel Refresh and
MIPI Ultralow Power State (ULPS) Support - DisplayPort Lane Polarity and Assignment
Configurable. - Supports 12-MHz, 19.2-MHz, 26-MHz, 27-MHz,
and 38.4-MHz Frequencies Through External
Reference Clock (REFCLK) - ESD Rating ±2 kV (HBM)
- Packaged in 64-Terminal HTQFP (PAP)
- Temperature Range: –40°C to +85°C
The SN65DSI86-Q1 DSI to embedded DisplayPort (eDP) bridge features a dual-channel MIPI D-PHY receiver front-end configuration with four lanes per channel operating at 1.5 Gbps per lane and a maximum input bandwidth of 12 Gbps. The bridge decodes MIPI DSI 18-bpp RGB666 and 24-bpp RGB888 packets and converts the formatted video data stream to a DisplayPort with up to four lanes at either 1.62 Gbps, 2.16 Gbps, 2.43 Gbps, 2.7 Gbps, 3.24 Gbps, 4.32 Gbps, or 5.4 Gbps.
The SN65DSI86-Q1 is well suited for WQXGA at 60 frames per second, as well as 3D graphics at 4K and true HD (1920 × 1080) resolutions at an equivalent 120 fps with up to 24 bpp. Partial line buffering is implemented to accommodate the data stream mismatch between the DSI and DisplayPort interfaces.
Designed with industry compliant interface technology, the is compatible with a wide range of microprocessors, and is designed with a range of power management features, including panel refresh support, and the MIPI defined ultralow power state (ULPS) support.
The SN65DSI86 Q1 is implemented in a 10-mm × 10-mm HTQFP at 0.5-mm pitch package, and operates across a temperature range from –40°C to +85°C.
In the rest of this document, the SN65DSI86-Q1 is referred to as SN65DSIx6 or DSIx6.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | SN65DSIx6-Q1 MIPI® DSI to eDP™ Bridge データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2015年 12月 29日 | ||
| アプリケーション・ノート | SN65DSI86 and SN65DSI96 Hardware Implementation Guide | 2013年 10月 8日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DSI-TUNER — チューナー ビデオ構成ソフトウェア ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTQFP (PAP) | 64 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。