ホーム インターフェイス LVDS、M-LVDS、PECL の各 IC

SN65EPT23

アクティブ

3.3V ECL 差動レシーバ

製品詳細

Function Receiver, Translator Protocols LVDS, LVPECL Number of transmitters 0 Number of receivers 2 Supply voltage (V) 3.3 Signaling rate (Mbps) 600 Input signal LVDS, LVPECL Output signal CMOS, LVTTL Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function Receiver, Translator Protocols LVDS, LVPECL Number of transmitters 0 Number of receivers 2 Supply voltage (V) 3.3 Signaling rate (Mbps) 600 Input signal LVDS, LVPECL Output signal CMOS, LVTTL Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • Dual 3.3 V Differential LVPECL/LVDS to
    LVTTL/LVCMOS Buffer Translator
  • 24 mA LVTTL Ouputs
  • Operating Range
    • VCC = 3.0 V to 3.6 V
    • GND = 0 V
  • Support for Clock Frequencies > 300 MHz
  • 2.0 ns Typical Propagation Delay
  • Built-in Temperature Compensation
  • Drop in Compatible to MC100EPT23
  • APPLICATIONS
    • Data and Clock Transmission Over Backplane
    • Signaling Level Conversion for Clock or Data

  • Dual 3.3 V Differential LVPECL/LVDS to
    LVTTL/LVCMOS Buffer Translator
  • 24 mA LVTTL Ouputs
  • Operating Range
    • VCC = 3.0 V to 3.6 V
    • GND = 0 V
  • Support for Clock Frequencies > 300 MHz
  • 2.0 ns Typical Propagation Delay
  • Built-in Temperature Compensation
  • Drop in Compatible to MC100EPT23
  • APPLICATIONS
    • Data and Clock Transmission Over Backplane
    • Signaling Level Conversion for Clock or Data

The SN65EPT23 is a low power dual LVPECL/LVDS to LVTTL/LVCMOS translator device. The device includes circuitry to maintain inputs at Vcc/2 when left open. The SN65EPT23 is housed in an industry standard SOIC-8 package and is also available in TSSOP-8 option.

The SN65EPT23 is a low power dual LVPECL/LVDS to LVTTL/LVCMOS translator device. The device includes circuitry to maintain inputs at Vcc/2 when left open. The SN65EPT23 is housed in an industry standard SOIC-8 package and is also available in TSSOP-8 option.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 3.3-V ECL Differential Receiver データシート (Rev. A) 2011年 1月 27日
アプリケーション・ノート AC Coupling Between Differential LVPECL, LVDS, HSTL and CML (Rev. C) 2007年 10月 17日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

サポート・ソフトウェア

SN65EPT23EVM — SN65EPT23 評価モジュール

シミュレーション・モデル

SN65EPT23 IBIS Model

SLLM146.ZIP (16 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ