この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
SN65HVD1040
- Improved Drop-in Replacement for the TJA1040
- ±12 kV ESD Protection
- Low-Current Standby Mode With Bus Wakeup:
5 µA Typical - Bus-Fault Protection of –27 V to 40 V
- Rugged Split-Pin Bus Stability
- Dominant Time-Out Function
- Power-Up/Down Glitch-Free Bus Inputs and
Outputs- High Input Impedance With Low VCC
- Monotonic Outputs During Power Cycling
- DeviceNet™ Vendor ID Number 806
The SN65HVD1040 meets or exceeds the specifications of the ISO 11898 standard for use in applications employing a Controller Area Network (CAN). As a CAN bus transceiver, the SN65HVD1040 device provides differential transmit and receive capability for a CAN controller at signaling rates of up to 1 Mbps(1).
Designed for operation in especially harsh environments, the device features ±12 kV ESD protection on the bus and split pins, cross-wire, overvoltage and loss of ground protection from –27 V to 40 V, overtemperature shutdown, a –12 V to 12 V common-mode range, and will withstanding voltage transients from –200 V to 200 V according to ISO 7637.
The STB input (pin 8) selects between two different modes of operation; high-speed or low-power mode. The high-speed mode of operation is selected by connecting STB to ground.
If a high logic level is applied to the STB pin of the SN65HVD1040, the device enters a low-power bus-monitor standby mode. While the SN65HVD1040 is in the low-power bus-monitor standby mode, a dominant bit greater than 5 μs on the bus is passed by the bus-monitor circuit to the receiver output. The local protocol controller may then reactivate the device when it needs to transmit to the bus.
A dominant time-out circuit in the SN65HVD1040 prevents the driver from blocking network communication during a hardware or software failure. The time-out circuit is triggered by a falling edge on TXD (pin 1). If no rising edge is seen before the time-out constant of the circuit expires, the driver is disabled. The circuit is then reset by the next rising edge on TXD.
The SPLIT output (pin 5) is available on the SN65HVD1040 as a VCC/2 common-mode bus voltage bias for a split-termination network.
The SN65HVD1040 is characterized for operation from –40°C to 125°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | SN65HVD1040 Low-Power CAN Bus Transceiver With Bus Wakeup データシート (Rev. E) | PDF | HTML | 2015年 8月 26日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。