この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
SN65HVD1050A-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- Improved Drop-In Replacement for TJA1050
- Meets or Exceeds the Requirements of ISO 11898-2
- GIFT/ICT Compliant
- ESD Protection up to ±12 kV (Human-Body Model) on Bus Pins
- High Electromagnetic Compliance (EMC)
- Bus-Fault Protection of –27 V to 40 V
- Dominant Time-Out Function
- Thermal Shutdown Protection
- Power Up and Power Down Glitch-Free Bus Inputs and Outputs
- High Input Impedance With Low VCC
- Monotonic Outputs During Power Cycling
The SN65HVD1050A-Q1 meets or exceeds the specifications of the ISO 11898 standard for use in applications employing a Controller Area Network (CAN). The device is qualified for use in automotive applications.
As a CAN transceiver, this device provides differential transmit capability to the bus and differential receive capability to a CAN controller at signaling rates up to 1 megabit per second (Mbps). The signaling rate of a line is the number of voltage transitions that are made per second expressed in the units bps (bits per second).
Designed for operation is especially harsh environments, the SN65HVD1050A-Q1 features cross-wire, overvoltage, and loss of ground protection from –27 V to 40 V, overtemperature protection, a –12-V to 12-V common-mode range, and withstands voltage transients according to ISO 7637.
Pin 8 provides for two different modes of operation: high-speed or silent mode. The high-speed mode of operation is selected by connecting S (pin 8) to ground.
If a high logic level is applied to the S pin of the SN65HVD1050A-Q1, the device enters a listen-only silent mode during which the driver is switched off while the receiver remains fully functional.
In silent mode, all bus activity is passed by the receiver output to the local protocol controller. When data transmission is required the local protocol controller must transition the device to high speed mode by placing a logic low on the S pin to resume full operation.
A dominant time-out circuit in the SN65HVD1050A-Q1 prevents the driver from blocking network communication with a hardware or software failure. The time-out circuit is triggered by a falling edge on TXD (pin 1). If no rising edge is seen before the time-out constant of the circuit expires, the driver is disabled. The circuit is then reset by the next rising edge on TXD.
VREF (pin 5) is available as a VCC / 2 voltage reference.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | SN65HVD1050A-Q1 EMC-Optimized High-Speed Can Transceiver データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2016年 10月 11日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。