SN65HVD232
- 単一の3.3V電源で動作
- ISO 11898-2標準と互換
- PCA82C250のフットプリントで低消費電力の代替品
- バス・ピンのESD保護: ±16kV超、HBM
- 高い入力インピーダンスにより、バス上に最大120のノードが存在可能
- ドライバ遷移時間が可変なため放射特性が向上
- SN65HVD230およびSN65HVD231
- SN65HVD230: 低電流のスタンバイ・モード
- 標準値370µA
- SN65HVD231: 超低電流のスリープ・モード
- 標準値40nA
- 最高1Mbpsのデータ・レート用に設計(1)
- サーマル・シャットダウン保護機能
- 開路フェイルセーフ設計
- 電源オンおよびオフ時のグリッチなしの保護機能により、ホットプラグ・アプリケーションに対応 (1)
(1)ラインの信号速度とは1秒間の電圧遷移回数であり、bps (Bits Per Second)単位で表されます。
SN65HVD230、SN65HVD231、SN65HVD232コントローラ・エリア・ネットワーク(CAN)トランシーバは、ISO 11898-2高速CAN物理層標準(トランシーバ)の仕様と互換です。これらのデバイスは、最高1メガビット/秒(Mbps)のデータ・レート用に設計されており、デバイスとCANネットワークの堅牢性を実現するために多くの保護機能が搭載されています。SN65HVD23xトランシーバはテキサス・インスツルメンツのCANコントローラ付き3.3V µP、MCU、およびDSP、または等価なプロトコル・コントローラ・デバイスとともに使用するよう設計されています。これらのデバイスは、ISO 11898標準に従ってCANシリアル通信の物理層を使用するアプリケーション向けに開発されたものです。
これらのデバイスは特に過酷な環境での動作に向けて設計されており、クロス・ワイヤ保護、グランド喪失および過電圧保護、過熱保護に加えて、広い同相動作範囲といった特長があります。
CANトランシーバはCAN物理層であり、産業用、ビルディング・オートメーション、車載アプリケーションに見られる差動CANバスを使用して、シングル・エンドのホストCANプロトコル・コントローラと接続されます。これらのデバイスはバス上で-2V~7Vの同相範囲で動作し、±25Vの同相過渡電圧に耐えられます。
SN65HVD230およびSN65HVD231のRSピン(ピン8)は、高速モード、勾配制御モード、低消費電力モードの3種類のモードで動作します。RSピンをグランドに接続すると高速モードの動作が選択され、トランスミッタの出力トランジスタは立ち上がりおよび立ち下がりの勾配の制限なしに、可能な限り高速でオンおよびオフに切り替わります。立ち上がりおよび立ち下がりの勾配は、RSピンとグランドとの間に抵抗を直列に接続しても変更できます。この勾配は、ピンの出力電流に比例します。抵抗値が10kΩの場合、デバイスのスルーレートは約15V/µsで、抵抗の値が100kΩなら、デバイスのスルー・レートは約2V/µsです。詳細については、「アプリケーション情報
SN65HVD230は、RSピンにHIGHロジック・レベルが印加されると低電流のスタンバイ・モード(リッスンのみ)に移行し、このモードではドライバがオフになり、レシーバはアクティブに維持されます。このモードは通常モードよりも消費電力が低くなりますが、CANコントローラは依然としてバスを監視でき、アクティビティが検出されるとトランシーバは通常モードまたは勾配制御モードに復帰します。ホスト・コントローラ(MCU、DSP)は、バスにメッセージを送信する必要があるとき、またはスタンバイ・モード中に送信準備状態に復帰する必要を示すバス・トラフィックを受信した場合、デバイスを送信モード(高速または勾配制御)に復帰させます。
SN65HVD230とSN65HVD231との相違点は、RSピンにHIGHロジック・レベルが印加されたとき、SN65HVD231ではドライバとレシーバの両方がオフになることです。このスリープ・モードでは、デバイスはバスにメッセージを送信する、またはバスからメッセージを受信することはできません。デバイスは、RSピンにLOWロジック・レベルを印加して再アクティブ化されるまで、スリープ・モードに維持されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | SN65HVD23x 3.3V CANバス・トランシーバ データシート (Rev. O 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.O) | PDF | HTML | 2018年 5月 30日 |
アプリケーション・ノート | Overview of 3.3V CAN (Controller Area Network) Transceivers | 2013年 1月 22日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TCAN-SOIC8-EVM — 8 ピン SOIC または SOT パッケージ封止の CAN トランシーバ向け、ユニバーサル評価基板
TCAN-SOIC8-EVM は、ユーザーが TI の 8 ピン CAN トランシーバ デバイスを評価する手段として開発されました。このボードを採用すると、部品のフットプリントやジャンパのオプションに関してフレキシブルな評価を実行できます。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。