SN65HVD266
- Meets the Requirements of ISO11898-2
- Turbo CAN:
- Specified for 2-Mbps CAN FD (CAN with
Flexible Data Rate) - Short and Symmetrical Propagation Delay
Times and Fast Loop Times for Enhanced
Timing Margin - Higher Data Rates in CAN Networks
- Specified for 2-Mbps CAN FD (CAN with
- I/O Voltage Range Supports 3.3-V and 5-V MCUs
- Ideal Passive Behavior When Unpowered
- Bus and Logic Terminals are High Impedance
(no load) - Power-Up/Down With Glitch Free Operation
On Bus
- Bus and Logic Terminals are High Impedance
- Protection Features
- HBM ESD Protection Exceeds ±12 kV
- Bus Fault Protection –27 V to 40 V
- Undervoltage Protection on Supply Terminals
- Driver Dominant Time Out (TXD DTO)
- SN65HVD267: Receiver Dominant Time Out
(RXD DTO) - SN65HVD267: FAULT Output Terminal
- Thermal Shutdown Protection
- Characterized for –40°C to 125°C Operation
This CAN transceiver meets the ISO1189-2 High Speed CAN (Controller Area Network) physical layer standard. It is designed for data rates in excess of 2 Mpbs (megabits per second) for CAN FD (CAN with flexible data rate), greater than 1 Mbps for CAN in short networks, and enhanced timing margin and higher data rates in long and highly-loaded networks. The device provides many protection features to enhance device and CAN-network robustness. The SN65HVD267 adds additional features, allowing easy design of redundant and multi-topology networks with fault indication for higher levels of safety in the CAN system.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | SN65HVD26x Turbo CAN Transceivers for CAN FD (Flexible Data Rate) and Redundancy データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2015年 11月 25日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。