SN65HVD33-EP
- 1/8 Unit-Load Option Available (up to 256 Nodes
on the Bus) - Bus-Pin ESD Protection Exceeds 15 kV HBM
- Optional Driver Output Transition Times for
Signaling Rates(1) of 1 Mbps, 5 Mbps, and
25 Mbps - Low-Current Standby Mode: <1 µA
- Glitch-Free Power-Up and Power-Down Protection
for Hot-Plugging Applications - 5-V Tolerant Inputs
- Bus Idle, Open, and Short-Circuit Fail Safe
- Driver Current Limiting and Thermal Shutdown
- Meet or Exceed the Requirements of ANSI
TIA/EIA-485-A and RS-422 Compatible
The SN65HVD3x-EP devices are 3-state differential line drivers and differential-input line receivers that operate with 3-V power supply.
Each driver and receiver has separate input and output pins for full-duplex bus communication designs. They are designed for balanced transmission lines and interoperation with ANSI TIA/EIA-485A, TIA/EIA-422-B, ITU-T v.11, and ISO 8482:1993 standard-compliant devices.
The SN65HVD30, SN65HVD31, and SN65HVD32 are fully enabled with no external enabling pins.
The SN65HVD33, SN65HVD34, and SN65HVD35 have active-high driver enables and active-low receiver enables. A low (less than 1 µA) standby current can be achieved by disabling both the driver and receiver.
All devices are characterized for operation from 55°C to 125°C.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | SN65HVD3x-EP 3.3-V Full-Duplex RS-485 Drivers And Receivers データシート (Rev. E) | PDF | HTML | 2015年 9月 30日 | ||
* | 放射線と信頼性レポート | SN65HVD33MDREP Reliability Report | 2016年 4月 11日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。