パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE |
SN65HVD73 の特徴
- 1/8 単位負荷のオプションを提供
- バス上に最大 256 個のノード
- バス I/O 保護
- ±30kV を超える HBM 保護
- ±12kV を超える IEC 61000-4-2 接触放電
- ±4kV を超える IEC 61000-4-4 高速過渡バースト
- 拡張産業用温度範囲:
-40°C ~ 125°C - レシーバの大きなヒステリシス (70mV) によるノイズ除去
- 低消費電力
- 動作中の静止電流 1.1mA 未満
- 低いスタンバイ時消費電流:標準値 10nA、
最大値 5µA 未満
- 電源オンおよび電源オフ時のグリッチ・フリー保護によりホットプラグ・アプリケーションに対応
- 5V 許容のロジック入力、3.3V または 5V のコントローラと互換
- 信号速度オプション:
400kbps (70、71)、20Mbps (73、74)、50Mbps (76、77) に対して最適化
SN65HVD73 に関する概要
これらのデバイスは、堅牢な 3.3V ドライバおよびレシーバと高レベルの ESD 保護を備えた全二重トランシーバ・ファミリとして、RS-485 ポートフォリオを拡張します。ESD 保護機能には、±30kV を超える HBM、±12kV を超える IEC61000-4-2 接触放電が含まれます。SN65HVD7x デバイスの大きなレシーバ・ヒステリシスは伝導差動ノイズに対する耐性を実現し、その広い温度範囲は過酷な動作環境での高い信頼性を可能にします。SN65HVD7x デバイスは、標準の SOIC パッケージに加えて、占有面積の小さい MSOP パッケージでも提供しています。
これらのデバイスはそれぞれ差動ドライバと差動レシーバを組み合わせたものであり、3.3V 単一電源で動作します。各ドライバおよびレシーバは、全二重バス通信設計用に、独立した入力および出力ピンを備えています。これらのデバイスはいずれも同相電圧範囲が広いため、長いケーブルを使用するマルチポイント・アプリケーションに適しています。
SN65HVD71、SN65HVD74、SN65HVD77 デバイスは、外部イネーブル・ピンなしで完全にイネーブルになります。
SN65HVD70、SN65HVD73、SN65HVD76 デバイスは、アクティブ HIGH のドライバ・イネーブルと、アクティブ LOW のレシーバ・イネーブルを備えています。ドライバとレシーバの両方をディセーブルにすると、5µA 未満の低いスタンバイ電流が得られます。
これらのデバイスは、–40°C~125°Cで動作が規定されています。