この製品には新バージョンがあります。
これまでにご購入されたお客様をサポートする目的でこの製品を引き続き生産しています。新規設計では代替品をご検討ください。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
SN65HVDA542-5-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
- Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C
- Device HBM ESD Classification Level 3A
- Device CDM ESD Classification Level C6
- Device MM ESD Classification Level M4
- Meets or Exceeds the Requirements of ISO 11898-2 and ISO 11898-5
- GIFT/ICT Compliant
- ESD Protection up to ±12 kV (Human-Body Model) on Bus Pins
- I/O Voltage Level Adapting
- SN65HVDA54x: Adaptable I/O Voltage Range (VIO) From 3 V to 5.33 V
- SN65HVDA54x-5: 5 V VCC Device Version
- Operating Modes:
- Normal Mode: All Devices
- Low Power Standby Mode (VCC Not Required, Only VIO Supply Needed Saving System Power)
- SN65HVDA540: No Wake Up
- SN65HVDA541: RXD Wake Up Request
- Silent (Receive Only) Mode: HVDA542
- High Electromagnetic Compliance (EMC)
- Protection
- Undervoltage Protection on VIO and VCC
- Bus-Fault Protection of –27 V to 40 V
- TXD Dominant State Time Out
- RXD Wake Up Request Lock Out on CAN Bus Stuck Dominant Fault (HVDA541)
- Thermal Shutdown Protection
- Power-Up/Down Glitch-Free Bus I/O
- High Bus Input Impedance When Unpowered (No Bus Load)
The SN65HVDA54x-Q1 and SN65HVDA54x-5-Q1 devices, known as the HVDA54x and HVDA54x-5 respectively, are designed and qualified for use in automotive applications and meets or exceeds the specifications of the ISO 11898 High Speed CAN (Controller Area Network) Physical Layer standard (transceiver).
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | SN65HVDA54x-Q1, SN65HVDA54x-5-Q1 5-V Can Transceiver With I/O Level Adapting and Low-Power Mode Supply Optimization データシート (Rev. D) | PDF | HTML | 2016年 8月 10日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点