SN65HVS885
- 8本のデジタル・センサ入力
- 高入力電圧:最大34V
- 選択可能なデバウンス・フィルタ:0ms ~ 3ms
- 調整可能な入力電流制限:–0.2mA ~ 5.2mA
- フィールド入力保護:15kV ESD
- 単一5V電源
- 外部ステータスLED用出力ドライバ
- カスケード接続で入力の追加が可能(8本単位)
- SPI互換インターフェイス
- 過熱インジケータ
- APPLICATIONS
- 産業用PC
- デジタルI/Oカード
- 多チャネル・デジタル入力モジュール
- 分散型I/Oモジュール
SN65HVS885は、工場やビルのオートメーションで使用され る高チャネル密度のデジタル入力モジュールに最適な、8チャ ネルのデジタル入力シリアライザです。5V電源で動作し、最 大34Vのフィールド入力電圧を受け付けます。高耐圧アイソレー タと組み合わせることで、フィールド側の高電圧信号とコント ローラ側の低電圧信号との間に絶縁されたインターフェイスを 提供します。入力信号は電流制限され、信号エッジは内部のデ バウンス(チャタリング防止)・フィルタにより確定されます。
数個の外部部品を追加することで、入力スイッチング特性を、 タイプ1、2、3センサ・スイッチに対しIEC61131-2標準に準拠し た構成ができます。
ロード信号とクロック信号を印加すると、入力データがシフ ト・レジスタにパラレルでラッチされた後、シリアルでクロッ ク・アウトされます。
1つのデバイスのシリアル出力を別のデバイスのシリアル入 力に接続することで、複数デバイスのカスケード接続が可能で す。それにより、チャネル数の多い入力モジュールを構成でき ます。1つのシリアル・ポートを通して複数のデバイスをカス ケード接続できるため、必要な絶縁チャネルおよびコントロー ラの入力ポート数を減らすことができます。
定電流LED出力を使用して、入力ステータスが可視的に表示 されます。入力の電流制限は、1個の外付け高精度抵抗によっ て設定します。内蔵の温度センサから提供される診断情報によ り、適切なシャットダウンおよびシステムの安全性が確保され ます。
SN65HVS885は、28ピンのPWP PowerPAD™パッケージで提 供され、高い放熱効率を備えています。SN65HVS885は、–40°C~125°Cで仕様が規定されています。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 34V 入力、5V システム用デジタル・センサ入力シリアライザ データシート | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2010年 7月 7日 | |
アプリケーション概要 | How to Design Isolated Comparators for ±48V, 110V and 240V DC and AC Detection (Rev. A) | 2018年 3月 14日 | ||||
アプリケーション概要 | 絶縁 24V PLC デジタル入力モジュールの設計を簡素化する方法 (Rev. B) | 2018年 3月 14日 | ||||
アプリケーション概要 | 絶縁24V PLCデジタル入力モジュールの設計を簡素化する方法 (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.B) | 2017年 12月 27日 | |||
アプリケーション概要 | How to Improve Speed and Reliability of Isolated Digital Inputs in Motor Drives | 2017年 12月 16日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | SN65HVS885EVM User's Guide | 2009年 1月 13日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
SN65HVS885EVM — SN65HVS885EVM 評価モジュール
The SN65HVS885EVM evaluation module (EVM) supports the rapid, parametric evaluation of the SN65HVS885 digital input serializer. It is intended to be used in conjunction with the SN65HVS885 datasheet, (SLAS638). Note this EVM is not intended for electromagnetic compatibility (EMC) tests.
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-00017 — 8 チャネル・デジタル入力モジュール、プログラマブル・ロジック・コントローラ (PLC) 用
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。