ホーム インターフェイス RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

SN65LBC172

アクティブ

クワッド低消費電力差動ライン・ドライバ

製品詳細

Number of receivers 0 Number of transmitters 4 Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (Mbps) 10 Fault protection (V) -10 to 15 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 7000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of receivers 0 Number of transmitters 4 Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (Mbps) 10 Fault protection (V) -10 to 15 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 7000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
PDIP (N) 16 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (DW) 20 131.84 mm² 12.8 x 10.3
  • EIA 規格 RS -485 に適合または上回る性能
  • ノイズの多い環境の、長いバス ラインでの高速マルチポイント伝送用に設計
  • 毎秒最大 1,000 万転送以上のデータレートをサポート
  • -7V~12V の同相出力電圧範囲に対応
  • 正および負電流制限を提供
  • 低消費電力:最大 1.5mA (出力ディセーブル)
  • SN75172 との機能互換性
  • EIA 規格 RS -485 に適合または上回る性能
  • ノイズの多い環境の、長いバス ラインでの高速マルチポイント伝送用に設計
  • 毎秒最大 1,000 万転送以上のデータレートをサポート
  • -7V~12V の同相出力電圧範囲に対応
  • 正および負電流制限を提供
  • 低消費電力:最大 1.5mA (出力ディセーブル)
  • SN75172 との機能互換性

SN65LBC172 および SN75LBC172 は、3 ステート出力のモノリシック クワッド差動ライン ドライバです。どちらのデバイスも、 EIA 規格 RS -485 の要件を満たすように設計されています。これらのデバイスは、最大で 10 Mbps、さらにそれ以上のデータ転送速度での平衡マルチポイント バス伝送用に最適化されています。各ドライバは、広い正および負の同相出力電圧範囲、電流制限、サーマル シャットダウン回路を備えているため、ノイズの多い環境でのパーティライン アプリケーションとして使用できます。これらのデバイスは LinBiCMOS™ を使用して設計されており、低消費電力と本質的な堅牢性を実現しています。

SN65LBC172 および SN75LBC172 には、正および負の電流制限とサーマル シャットダウンがあり、伝送バスラインのライン フォルト状況から保護します。これらのデバイスは、SN75LBC173 または SN75LBC175 クワッド ライン レシーバとともに使用したとき、最高のパフォーマンスを発揮します。SN65LBC172 および SN75LBC172 は、 16 ピンの DIP パッケージ (N) と、 20 ピンの幅広 SOIC (Small Outline Integrated Circuit) パッケージ (DW) で供給されます。

SN75LBC172 は 0℃~70℃の商用温度範囲で動作が規定されています。SN65LBC172 は –40℃~85℃の産業用温度範囲で動作が規定されています。

SN65LBC172 および SN75LBC172 は、3 ステート出力のモノリシック クワッド差動ライン ドライバです。どちらのデバイスも、 EIA 規格 RS -485 の要件を満たすように設計されています。これらのデバイスは、最大で 10 Mbps、さらにそれ以上のデータ転送速度での平衡マルチポイント バス伝送用に最適化されています。各ドライバは、広い正および負の同相出力電圧範囲、電流制限、サーマル シャットダウン回路を備えているため、ノイズの多い環境でのパーティライン アプリケーションとして使用できます。これらのデバイスは LinBiCMOS™ を使用して設計されており、低消費電力と本質的な堅牢性を実現しています。

SN65LBC172 および SN75LBC172 には、正および負の電流制限とサーマル シャットダウンがあり、伝送バスラインのライン フォルト状況から保護します。これらのデバイスは、SN75LBC173 または SN75LBC175 クワッド ライン レシーバとともに使用したとき、最高のパフォーマンスを発揮します。SN65LBC172 および SN75LBC172 は、 16 ピンの DIP パッケージ (N) と、 20 ピンの幅広 SOIC (Small Outline Integrated Circuit) パッケージ (DW) で供給されます。

SN75LBC172 は 0℃~70℃の商用温度範囲で動作が規定されています。SN65LBC172 は –40℃~85℃の産業用温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
SN65LBC172A アクティブ クワッド RS-485 差動ライン・ドライバ Higher data rate

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN65LBC172、SN75LBC172 クワッド、低消費電力差動ライン ドライバ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2024年 4月 16日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​