ホーム インターフェイス RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

SN65LBC175

アクティブ

4回路、低消費電力差動ライン・レシーバ

製品詳細

Number of receivers 4 Number of transmitters 0 Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (Mbps) 10 Fault protection (V) -10 to 15 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 20000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of receivers 4 Number of transmitters 0 Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (Mbps) 10 Fault protection (V) -10 to 15 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 20000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
PDIP (N) 16 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3
  • EIA 規格 RS-422-A、RS-423-A、RS-485、および CCITT 勧告 V.11 を満たす、または超える
  • 最短 20ns のパルス持続時間で動作するように設計
  • ノイズの多い環境の、長いバス・ラインでのマルチポイントの伝送用に設計
  • 入力感度:±200mV
  • 低い消費電力:20mA 以下
  • 開路フェイルセーフ設計
  • 同相入力電圧範囲:-7V~12V
  • SN75175 および LTC489 とピン互換
  • EIA 規格 RS-422-A、RS-423-A、RS-485、および CCITT 勧告 V.11 を満たす、または超える
  • 最短 20ns のパルス持続時間で動作するように設計
  • ノイズの多い環境の、長いバス・ラインでのマルチポイントの伝送用に設計
  • 入力感度:±200mV
  • 低い消費電力:20mA 以下
  • 開路フェイルセーフ設計
  • 同相入力電圧範囲:-7V~12V
  • SN75175 および LTC489 とピン互換

SN65LBC175 および SN75LBC175 は、EIA 規格 RS-422-A、RS-423-A、RS-485 と CCITT 勧告 V.11 の要件を満たすように設計された、3 ステート出力のモノリシック、クワッド、差動ライン レシーバです。これらのデバイスは、最大で毎秒 10 メガビット、さらにそれ以上のデータ転送速度でのバランスのとれたマルチポイント バス伝送用に最適化されています。レシーバは、アクティブ High のイネーブル入力によりペアでイネーブルされます。各差動レシーバ入力は、高インピーダンス、ノイズ耐性を高めるヒステリシス、12V~-7V の同相入力電圧範囲にわたって ±200mV の感度を備えています。フェイルセーフ設計により、入力が開路の場合、出力は常に High になります。どちらのデバイスも、テキサス・インスツルメンツ独自の LinBiCMOS™ テクノロジーを使用して設計されており、低消費電力、高速スイッチング、堅牢性を実現しています。

これらのデバイスは、SN75LBC172 または SN75LBC174 クワッド ライン ドライバとともに使用したとき、最高のパフォーマンスを発揮します。SN65LBC175 は、16 ピン DIP (N)、スモール アウトライン パッケージ (D)、ワイド スモール アウトライン パッケージ (DW) で供給されます。SN75LBC175 は、16 ピン DIP (N) とスモール アウトライン パッケージ (D) で供給されます。

SN65LBC175 は -40℃~85℃の産業用温度範囲で動作が規定されています。SN75LBC175 は 0℃~70℃の商業用温度範囲で動作が規定されています。

SN65LBC175 および SN75LBC175 は、EIA 規格 RS-422-A、RS-423-A、RS-485 と CCITT 勧告 V.11 の要件を満たすように設計された、3 ステート出力のモノリシック、クワッド、差動ライン レシーバです。これらのデバイスは、最大で毎秒 10 メガビット、さらにそれ以上のデータ転送速度でのバランスのとれたマルチポイント バス伝送用に最適化されています。レシーバは、アクティブ High のイネーブル入力によりペアでイネーブルされます。各差動レシーバ入力は、高インピーダンス、ノイズ耐性を高めるヒステリシス、12V~-7V の同相入力電圧範囲にわたって ±200mV の感度を備えています。フェイルセーフ設計により、入力が開路の場合、出力は常に High になります。どちらのデバイスも、テキサス・インスツルメンツ独自の LinBiCMOS™ テクノロジーを使用して設計されており、低消費電力、高速スイッチング、堅牢性を実現しています。

これらのデバイスは、SN75LBC172 または SN75LBC174 クワッド ライン ドライバとともに使用したとき、最高のパフォーマンスを発揮します。SN65LBC175 は、16 ピン DIP (N)、スモール アウトライン パッケージ (D)、ワイド スモール アウトライン パッケージ (DW) で供給されます。SN75LBC175 は、16 ピン DIP (N) とスモール アウトライン パッケージ (D) で供給されます。

SN65LBC175 は -40℃~85℃の産業用温度範囲で動作が規定されています。SN75LBC175 は 0℃~70℃の商業用温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
SN65LBC175A アクティブ クワッド RS-485 差動ライン・レシーバ Pin-to-pin device offers higher data rate

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN65LBC175、SN75LBC175 クワッド、低消費電力差動ライン レシーバ データシート (Rev. H 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2023年 11月 22日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PDIP (N) 16 Ultra Librarian
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ