32-pin (RHB) package image

SN65LV1224BRHBT アクティブ

100 ~ 660Mbps、1:10 LVDS シリアライザ / デシリアライザ・レシーバ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

SN65LV1224BRHBR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

SN65LV1224B に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RHB) | 32
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

SN65LV1224B の特徴

  • 100-Mbps to 660-Mbps Serial LVDS Data Payload Bandwidth at 10-MHz
    to 66-MHz System Clock
  • Pin-Compatible Superset of DS92LV1023/DS92LV1224
  • Chipset (Serializer/Deserializer) Power Consumption <450 mW (Typ) at 66 MHz
  • Synchronization Mode for Faster Lock
  • Lock Indicator
  • No External Components Required for PLL
  • 28-Pin SSOP and Space Saving 5 × 5 mm QFN Packages Available
  • Industrial Temperature Qualified,
    TA = −40°C to 85°C
  • Programmable Edge Trigger on Clock
  • Flow-Through Pinout for Easy PCB Layout
  • APPLICATIONS
    • Wireless Base Station
    • Backplane Interconnect
    • DSLAM

SN65LV1224B に関する概要

The SN65LV1023A serializer and SN65LV1224B deserializer comprise a 10-bit serdes chipset designed to transmit and receive serial data over LVDS differential backplanes at equivalent parallel word rates from 10 MHz to 66 MHz. Including overhead, this translates into a serial data rate between 120-Mbps and 792-Mbps payload encoded throughput.

Upon power up, the chipset link can be initialized via a synchronization mode with internally generated SYNC patterns or the deserializer can be allowed to synchronize to random data. By using the synchronization mode, the deserializer establishes lock within specified, shorter time parameters.

The device can be entered into a power-down state when no data transfer is required. Alternatively, a mode is available to place the output pins in the high-impedance state without losing PLL lock.

The SN65LV1023A and SN65LV1224B are characterized for operation over ambient air temperature of –40°C to 85°C.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

SN65LV1224BRHBR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら