16-pin (PW) package image

SN65LVCP22PW アクティブ

2 x 2 クロスポイント・スイッチ:複数の LVDS 出力

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

SN65LVCP22PWR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):5A991B1

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 16
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 90 | TUBE

SN65LVCP22 の特徴

  • High Speed (>1000 Mbps) Upgrade for DS90CP22 2x2 LVDS Crosspoint Switch
  • LVPECL Crosspoint Switch Available in SN65LVCP23
  • Low-Jitter Fully Differential Data Path
  • 50 ps (Typ), of Peak-to-Peak Jitter With PRBS = 223–1 Pattern
  • Less Than 200 mW (Typ), 300 mW (Max) Total Power Dissipation
  • Output (Channel-to-Channel) Skew Is 10 ps (Typ), 50 ps (Max)
  • Configurable as 2:1 Mux, 1:2 Demux, Repeater or 1:2 Signal Splitter
  • Inputs Accept LVDS, LVPECL, and CML Signals
  • Fast Switch Time of 1.7 ns (Typ)
  • Fast Propagation Delay of 0.65 ns (Typ)
  • 16 Lead SOIC and TSSOP Packages
  • Inter-Operates With TIA/EIA–644–A LVDS Standard
  • Operating Temperature: –40°C to 85°C
  • APPLICATIONS
    • Base Stations
    • Add/Drop Muxes
    • Protection Switching for Serial Backplanes
    • Network Switches/Routers
    • Optical Networking Line Cards/Switches
    • Clock Distribution

SN65LVCP22 に関する概要

The SN65LVCP22 is a 2x2 crosspoint switch providing greater than 1000 Mbps operation for each path. The dual channels incorporate wide common-mode (0 V to 4 V) receivers, allowing for the receipt of LVDS, LVPECL, and CML signals. The dual outputs are LVDS drivers to provide low-power, low-EMI, high-speed operation. The SN65LVCP22 provides a single device supporting 2:2 buffering (repeating), 1:2 splitting, 2:1 multiplexing, 2x2 switching, and LVPECL/CML to LVDS level translation on each channel. The flexible operation of the SN65LVCP22 provides a single device to support the redundant serial bus transmission needs (working and protection switching cards) of fault–tolerant switch systems found in optical networking, wireless infrastructure, and data communications systems. TI offers additional gigibit repeater/translator and crosspoint products in the SN65LVDS100 and SN65LVDS122.

The SN65LVCP22 uses a fully differential data path to ensure low-noise generation, fast switching times, low pulse width distortion, and low jitter. Output channel-to-channel skew is less than 10 ps (typ) and 50 ps (max) to ensure accurate alignment of outputs in all applications. Both SOIC and TSSOP package options are available to allow easy upgrade for existing solutions, and board area savings where space is critical.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

SN65LVCP22PWR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら