8-pin (D) package image

SN65LVDS101D アクティブ

2Gbps、LVDS と LVPECL と CML から LVPECL への変換リピータ / レベル・シフタ

次の製品と同じ: SN65LVDS101DG4 この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

SN65LVDS101DR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

SN65LVDS101 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE

SN65LVDS101 の特徴

  • Designed for Signaling Rates ≥ 2 Gbps
  • Total Jitter < 65 ps
  • Low-Power Alternative for the MC100EP16
  • Low 100-ps (Maximum) Part-to-Part Skew
  • 25 mV of Receiver Input Threshold Hysteresis
    Over 0-V to 4-V Input Voltage Range
  • Inputs Electrically Compatible With LVPECL,
    CML, and LVDS Signal Levels
  • 3.3-V Supply Operation
  • LVDT Integrates 110-Ω Terminating Resistor
  • Offered in SOIC and MSOP

SN65LVDS101 に関する概要

The SN65LVDS100, SN65LVDT100, SN65LVDS101, and SN65LVDT101 are high-speed differential receivers and drivers connected as repeaters. The receiver accepts low-voltage differential signaling (LVDS), positive-emitter-coupled logic (PECL), or current-mode logic (CML) input signals at rates up to 2 Gbps and repeats it as either an LVDS or PECL output signal. The signal path through the device is differential for low radiated emissions and minimal added jitter.

The outputs of the SN65LVDS100 and SN65LVDT100 are LVDS levels as defined by TIA/EIA-644-A. The outputs of the SN65LVDS101 and SN65LVDT101 are compatible with 3.3-V PECL levels. Both drive differential transmission lines with nominally 100-Ω characteristic impedance.

The SN65LVDT100 and SN65LVDT101 include a 110-Ω differential line termination resistor for less board space, fewer components, and the shortest stub length possible. They do not include the VBB voltage reference found in the SN65LVDS100 and SN65LVDS101. VBB provides a voltage reference of typically 1.35 V below VCC for use in receiving single-ended input signals and is particularly useful with single-ended 3.3-V PECL inputs. When VBB is not used, it should be unconnected or open.

All devices are characterized for operation from –40°C to 85°C.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

SN65LVDS101DR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら