SN65LVDS1050
- Typically Meets or Exceeds ANSI TIA/EIA-644-1995 Standard
- Operates From a Single 2.4-V to 3.6-V Supply
- Signaling Rates up to 400 Mbit/s
- Bus-Terminal ESD Exceeds 12 kV
- Low-Voltage Differential Signaling With Typical Output Voltages of 285 mV and a 100
Load
- Propagation Delay Times
- Driver: 1.7 ns Typ
- Receiver: 3.7 ns Typ
- Driver: 25-mW Typical
- Receiver: 60-mW Typical
- Power Dissipation at 200 MHz
- Driver: 25 mW Typical
- Receiver: 60 mW Typical
- LVTTL Input Levels Are 5 V Tolerant
- Receiver Maintains High Input Impedance
- Receiver Has Open-Circuit Fail Safe
- Available in Thin Shink Outline Packaging With 20-mil Lead Pitch
The SN65LVDS1050 is similar to the SN65LVDS050 except that it is characterized for operation with a lower supply voltage range and packaged in the thin shrink outline package for portable battery-powered applications.
The differential line drivers and receivers use low-voltage differential signaling (LVDS) to achieve signaling rates as high as 400 Mbps. The drivers provide a minimum differential output voltage magnitude of 247 mV into a 100- load and receipt of 100-mV signals with up to 1 V of ground potential difference between a transmitter and receiver.
The intended application of this device and signaling technique is for point-to-point baseband data transmission over controlled impedance media of approximately 100- characteristic impedance. The transmission media may be printed-circuit board traces, backplanes, or cables. Note: The ultimate rate and distance of data transfer is dependent upon the attenuation characteristics of the media, the noise coupling to the environment and other application-specific characteristics.
The SN65LVDS1050 is characterized for operation from –40°C to 85°C.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。