SN65LVDS117
- Two Line Receivers and Eight ('109) or Sixteen ('117) Line Drivers Meet or Exceed the Requirements of ANSI EIA/TIA-644 Standard
- Typical Data Signaling Rates to 400 Mbps or Clock Frequencies to 400 MHz
- Outputs Arranged in Pairs From Each Bank
- Enabling Logic Allows Individual Control of Each Driver Output Pair, Plus All Outputs
- Low-Voltage Differential Signaling With Typical Output Voltage of 350 mV and a 100-Ω Load
- Electrically Compatible With LVDS, PECL, LVPECL, LVTTL, LVCMOS, GTL, BTL, CTT, SSTL, or HSTL Outputs With External Termination Networks
- Propagation Delay Times < 4.5 ns
- Output Skew Less Than 550 ps Bank Skew Less Than150 ps Part-to-Part Skew Less Than 1.5 ns
- Total Power Dissipation Typically <500 mW With All Ports Enabled and at 200 MHz
- Driver Outputs or Receiver Input Equals High Impedance When Disabled or With VCC < 1.5 V
- Bus-Pin ESD Protection Exceeds 12 kV
- Packaged in Thin Shrink Small-Outline Package With 20-Mil Terminal Pitch
The SN65LVDS109 and SN65LVDS117 are configured as two identical banks, each bank having one differential line receiver connected to either four ('109) or eight ('117) differential line drivers. The outputs are arranged in pairs having one output from each of the two banks. Individual output enables are provided for each pair of outputs and an additional enable is provided for all outputs.
The line receivers and line drivers implement the electrical characteristics of low-voltage differential signaling (LVDS). LVDS, as specified in EIA/TIA-644, is a data signaling technique that offers low power, low noise emission, high noise immunity, and high switching speeds. (Note: The ultimate rate and distance of data transfer is dependent upon the attenuation characteristics of the media, the noise coupling to the environment, and other system characteristics.)
The intended application of these devices, and the LVDS signaling technique, is for point-to-point or point-to-multipoint (distributed simplex) baseband data transmission on controlled impedance media of approximately 100 Ω. The transmission media may be printed-circuit board traces, backplanes, or cables. The large number of drivers integrated into the same silicon substrate, along with the low pulse skew of balanced signaling, provides extremely precise timing alignment of the signals being repeated from the inputs. This is particularly advantageous for implementing system clock and data distribution trees.
The SN65LVDS109 and SN65LVDS117 are characterized for operation from –40°C to 85°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Dual 4-Port and Dual 8-Port LVDS Repeaters データシート (Rev. F) | 2005年 2月 2日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (DGG) | 64 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。