ホーム インターフェイス LVDS、M-LVDS、PECL の各 IC

SN65LVDS16

アクティブ

イネーブル搭載、2.5V/3.3V、発振器向けゲイン・ステージ / バッファ

製品詳細

Function Buffer, Translator Protocols LVDS, LVPECL Number of transmitters 1 Number of receivers 1 Supply voltage (V) 2.5, 3.3 Signaling rate (Mbps) 4000 Input signal Single-ended Output signal LVDS Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function Buffer, Translator Protocols LVDS, LVPECL Number of transmitters 1 Number of receivers 1 Supply voltage (V) 2.5, 3.3 Signaling rate (Mbps) 4000 Input signal Single-ended Output signal LVDS Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
WSON (DRF) 8 4 mm² 2 x 2
  • Low-Voltage PECL Input and Low-Voltage PECL or LVDS Outputs
  • Clock Rates to 2 GHz
    • 140-ps Output Transition Times
    • 0.11 ps Typical Intrinsic Phase Jitter
    • Less than 630 ps Propagation Delay Times
  • 2.5-V or 3.3-V Supply Operation
  • 2-mm × 2-mm Small-Outline No-Lead Package
  • APPLICATIONS
    • PECL-to-LVDS Translation
    • Clock Signal Amplification

  • Low-Voltage PECL Input and Low-Voltage PECL or LVDS Outputs
  • Clock Rates to 2 GHz
    • 140-ps Output Transition Times
    • 0.11 ps Typical Intrinsic Phase Jitter
    • Less than 630 ps Propagation Delay Times
  • 2.5-V or 3.3-V Supply Operation
  • 2-mm × 2-mm Small-Outline No-Lead Package
  • APPLICATIONS
    • PECL-to-LVDS Translation
    • Clock Signal Amplification

These four devices are high-frequency oscillator gain stages supporting both LVPECL or LVDS on the high gain outputs in 3.3-V or 2.5-V systems. Additionally, provides the option of both single-ended input (PECL levels on the SN65LVx16) and fully differential inputs on the SN65LVx17.

The SN65LVx16 provides the user a Gain Control (GC) for controlling the Q output from 300 mV to 860 mV either by leaving it open (NC), grounded, or tied to VCC. (When left open, the Q output defaults to 575 mV.) The Q on the SN65LVx17 defaults to 575 mV as well.

Both devices provide a voltage reference (VBB) of typically 1.35 V below VCC for use in receiving single-ended PECL input signals. When not used, VBB should be unconnected or open.

All devices are characterized for operation from -40°C to 85°C.

These four devices are high-frequency oscillator gain stages supporting both LVPECL or LVDS on the high gain outputs in 3.3-V or 2.5-V systems. Additionally, provides the option of both single-ended input (PECL levels on the SN65LVx16) and fully differential inputs on the SN65LVx17.

The SN65LVx16 provides the user a Gain Control (GC) for controlling the Q output from 300 mV to 860 mV either by leaving it open (NC), grounded, or tied to VCC. (When left open, the Q output defaults to 575 mV.) The Q on the SN65LVx17 defaults to 575 mV as well.

Both devices provide a voltage reference (VBB) of typically 1.35 V below VCC for use in receiving single-ended PECL input signals. When not used, VBB should be unconnected or open.

All devices are characterized for operation from -40°C to 85°C.

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 2.5-V/3.3-V Oscillator Gain Stage/Buffers データシート (Rev. B) 2005年 11月 18日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​