SN65LVDS3486
- Meet or Exceed the Requirements of ANSI
TIA/EIA-644 Standard - Operate With a Single 3.3-V Supply
- Designed for Signaling Rates of up to
150 Mbps - Differential Input Thresholds ±100 mV Max
- Typical Propagation Delay Time of 2.1 ns
- Power Dissipation 60 mW Typical Per
Receiver at Maximum Data Rate - Bus-Terminal ESD Protection Exceeds 8 kV
- Low-Voltage TTL (LVTTL) Logic Output
Levels - Pin Compatible With AM26LS32, MC3486,
and µA9637 - Open-Circuit Fail-Safe
- Cold Sparing for Space and High-Reliability
Applications Requiring Redundancy
The SN55LVDS32, SN65LVDS32, SN65LVDS3486, and SN65LVDS9637 devices are differential line receivers that implement the electrical characteristics of low-voltage differential signaling (LVDS). This signaling technique lowers the output voltage levels of 5-V differential standard levels (such as EIA/TIA-422B) to reduce the power, increase the switching speeds, and allow operation with a 3.3-V supply rail. Any of the differential receivers provides a valid logical output state with a ±100-mV differential input voltage within the input common-mode voltage range. The input common-mode voltage range allows 1 V of ground potential difference between two LVDS nodes.
The intended application of these devices and signaling technique is both point-to-point and multidrop (one driver and multiple receivers) data transmission over controlled impedance media of approximately 100 Ω. The transmission media may be printed-circuit board traces, backplanes, or cables. The ultimate rate and distance of data transfer depends on the attenuation characteristics of the media and the noise coupling to the environment.
The SN65LVDS32, SN65LVDS3486, and SN65LVDS9637 devices are characterized for operation from –40°C to 85°C. The SN55LVDS32 device is characterized for operation from –55°C to 125°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | SNx5LVDS32, SN65LVDS3486, SN65LVDS9637 High-Speed Differential Line Receivers データシート (Rev. R) | 2014年 8月 6日 | |||
アプリケーション概要 | LVDS to Improve EMC in Motor Drives | 2018年 9月 27日 | ||||
アプリケーション概要 | How Far, How Fast Can You Operate LVDS Drivers and Receivers? | 2018年 8月 3日 | ||||
アプリケーション概要 | How to Terminate LVDS Connections with DC and AC Coupling | 2018年 5月 16日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。