SN65LVDS387
- Four (’391), Eight (’389), or Sixteen (’387) Line
Drivers Meet or Exceed the Requirements of ANSI
EIA/TIA-644 Standard - Designed for Signaling Rates Up to 630 Mbps
With Very Low Radiation (EMI) - Low-Voltage Differential Signaling With Typical
Output Voltage of 350 mV and a 100-Ω Load - Propagation Delay Times Less Than 2.9 ns
- Output Skew Is Less Than 150 ps
- Part-to-Part Skew Is Less Than 1.5 ns
- 35-mW Total Power Dissipation in Each Driver
Operating at 200 MHz - Driver Is High-Impedance When Disabled or With
VCC < 1.5 V - SN65’ Version Bus-Pin ESD Protection Exceeds
15 kV - Packaged in Thin Shrink Small-Outline Package
With 20-mil Pin Pitch - Low-Voltage TTL (LVTTL) Logic Inputs Are 5-V
Tolerant
This family of 4, 8, and 16 differential line drivers implements the electrical characteristics of low-voltage differential signaling (LVDS). This signaling technique lowers the output voltage levels of 5-V differential standard levels (such as EIA/TIA-422B) to reduce the power, increase the switching speeds, and allow operation with a 3.3-V supply rail. Any of the 16 current-mode drivers will deliver a minimum differential output voltage magnitude of 247 mV into a 100-Ω load when enabled.
When disabled, the driver outputs are high-impedance. Each driver input (A) and enable (EN) have an internal pulldown that will drive the input to a low level when open-circuited.
The SN65LVDS387, SN65LVDS389, and SN65LVDS391 devices are characterized for operation from –40°C to 85°C. The SN75LVDS387, SN75LVDS389, and SN75LVDS391 devices are characterized for operation from 0°C to 70°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | SNx5LVDS3xx High-Speed Differential Line Drivers データシート (Rev. G) | PDF | HTML | 2016年 1月 14日 | ||
アプリケーション概要 | How to Support 1.8-V Signals Using a 3.3-V LVDS Driver/Receiver + Level-Shifter | 2018年 12月 28日 | ||||
アプリケーション概要 | LVDS to Improve EMC in Motor Drives | 2018年 9月 27日 | ||||
アプリケーション概要 | How Far, How Fast Can You Operate LVDS Drivers and Receivers? | 2018年 8月 3日 | ||||
アプリケーション概要 | How to Terminate LVDS Connections with DC and AC Coupling | 2018年 5月 16日 | ||||
アプリケーション・ノート | Using Signaling Rate and Transfer Rate (Rev. A) | 2005年 2月 7日 | ||||
ユーザー・ガイド | 16-Channel LVDS Driver/Receiver Evaluation Module | 2000年 6月 27日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
SN65LVDS387EVM — 16 チャネル LVDS ドライバ 評価モジュール
We have designed easy-to-use evaluation modules (EVM) for our 16-channel low-voltage differential signaling (LVDS) driver and receivers. Flexibility has been designed into these EVMs so they can be set up in a point-to-point topology (1 driver to 1 receiver) or a multidrop topology (1 driver (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (DGG) | 64 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。