SN65LVDS94
- 4:28 Data Channel Expansion at up to 1.904 Gigabits per Second Throughput
- Suited for Point-to-Point Subsystem Communication With Very Low EMI
- 4 Data Channels and Clock Low-Voltage Differential Channels in and 28 Data and Clock Out Low-Voltage TTL Channels Out
- Operates From a Single 3.3-V Supply and 250 mW (Typ)
- 5-V Tolerant SHTDN\ Input
- Rising Clock Edge Triggered Outputs
- Bus Pins Tolerate 4-kV HBM ESD
- Packaged in Thin Shrink Small-Outline Package With 20 Mil Terminal Pitch
- Consumes <1 mW When Disabled
- Wide Phase-Lock Input Frequency Range
- 20 MHz to 65 MHz
- No External Components Required for PLL
- Meets or Exceeds the Requirements of ANSI EIA/TIA-644 Standard
- Industrial Temperature Qualified TA = -40°C to 85°C
- Replacement for the DS90CR286
The SN65LVDS94 LVDS serdes (serializer/deserializer) receiver contains four serial-in 7-bit parallel-out shift registers, a 7× clock synthesizer, and five low-voltage differential signaling (LVDS) line receivers in a single integrated circuit. These functions allow receipt of synchronous data from a compatible transmitter, such as the SN65LVDS93 and SN65LVDS95, over five balanced-pair conductors and expansion to 28 bits of single-ended LVTTL synchronous data at a lower transfer rate.
When receiving, the high-speed LVDS data is received and loaded into registers at the rate seven times the LVDS input clock (CLKIN). The data is then unloaded to a 28-bit wide LVTTL parallel bus at the CLKIN rate. A phase-locked loop clock synthesizer circuit generates a 7× clock for internal clocking and an output clock for the expanded data. The SN65LVDS94 presents valid data on the rising edge of the output clock (CLKOUT).
The SN65LVDS94 requires only five line termination resistors for the differential inputs and little or no control. The data bus appears the same at the input to the transmitter and output of the receiver with the data transmission transparent to the user(s). The only user intervention is the possible use of the shutdown/clear (SHTDN\) active-low input to inhibit the clock and shut off the LVDS receivers for lower power consumption. A low level on this signal clears all internal registers to a low level.
The SN65LVDS94 is characterized for operation over ambient air temperatures of -40°C to 85°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LVDS Serdes Receiver データシート (Rev. F) | 2006年 1月 27日 | |||
アプリケーション・ノート | High-Speed Layout Guidelines for Reducing EMI for LVDS SerDes Designs | 2018年 11月 9日 | ||||
アプリケーション概要 | LVDS Serdes 48 EVM Kit Setup And Usage | 1998年 12月 17日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (DGG) | 56 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点